e-Shop

Cubierta protectora EPIC® para carcasa H-B

La tapa de protección de termoplástico es apta para su uso con las carcasas H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 y H-B 32.

Resistencia mecánicaFiabilidadImpermeable

Referencia Descripción del artículoDiseñoPerno de anclajeCable de seguridadAbrazaderaMaterialUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

con pernos de anclaje para bases de montaje en panel, bases de superficie y carcasas para adaptadores H-B 6-24
10015000
H-B 6 KDBpara la carcasa H-B 62con pasador-Plástico10
10047000
H-B 10 KDBpara la carcasa H-B 104con pasador-Plástico10
10087000
H-B 16 KDBpara la carcasa H-B 164con pasador-Plástico5
10118000
H-B 24 KDBpara la carcasa H-B 244con pasador-Plástico5
Con palancas para carcasas H-B 6-24 con pernos de anclaje
10016500
H-B 6 KDTpara la cubierta H-B 6-con lazoPalanca simplePlástico10
10048500
H-B 10 KDTpara la cubierta H-B 10-con lazoPalanca doblePlástico10
10088500
H-B 16 KDTpara la cubierta H-B 16-con lazoPalanca doblePlástico5
10119500
H-B 24 KDTpara la cubierta H-B 24-con lazoPalanca doblePlástico5
con pernos de anclaje para carcasas con palancas H-B 6-24
10015100
H-B 6 KDBPpara la cubierta H-B 62con lazo-Plástico10
10047100
H-B 10 KDBPpara la cubierta H-B 104con lazo-Plástico10
10087100
H-B 16 KDBPpara la cubierta H-B 164con lazo-Plástico10
10118100
H-B 24 KDBPpara la cubierta H-B 244con lazo-Plástico5
Con pernos de anclaje para bases de montaje en panel H-B 10-32, bases de superficie, carcasas para acopladores
10048700
H-B 10 KDBFpara la carcasa H-B 102con lazo-Plástico10
10088700
H-B 16 KDBFpara la carcasa H-B 162con lazo-Plástico10
10118700
H-B 24 KDBFpara la carcasa H-B 242con lazo-Plástico10
10118020
H-B 32 / H-A 48 KDBFPara carcasas H-B 32 / H-A 484con lazo-Plástico10
con palanca para carcasas H-B 10-24 con pernos de anclaje
10048600
H-B 10 KDTFpara la cubierta H-B 10-con lazoPalanca simplePlástico10
10088600
H-B 16 KDTFpara la cubierta H-B 16-con lazoPalanca simplePlástico10
10118600
H-B 24 KDTFpara la cubierta H-B 24-con lazoPalanca simplePlástico10

Características de producto

  • Cable de seguridad con extremo de cable para fijación con tornillo en carcasa de montaje o pared
  • Cable de retención con lazo variable para la fijación al cable
  • Cubierta protectora termoplástica para carcasas H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24 y H-B 32

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tapa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: capuchón protector para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.