e-Shop

Elementos de codificación EPIC®

La clavija de codificación puede sustituir uno o varios pernos de fijación en los conectores rectangulares.

Referencia Descripción del artículoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Codificación macho EPIC® H-A 3/4
10451400
Codificación macho EPIC® H-A 3/450
Key pin
10019000
Key pin EPIC®50
Codificación macho, hembra
11281000
Codificación hembra EPIC®50
11280000
Codificación macho EPIC®50
Codificación macho EPIC® H-Q 12
44424052Clavija clave EPIC® H-Q 1220
Elementos de codificación para contactos H-BE
10436500
Elemento de codificación EPIC® H-Q100

Ámbito de uso

  • Un accesorio útil para usar con eficacia los conectores rectangulares EPIC®

Características de producto

  • Para los insertos de conectores rectangulares, el elemento codificador sustituye a uno o varios tornillos de fijación, De este modo se logra una sencilla posibilidad de codificación
  • En los insertos de los conectores rectangulares, el elemento de codificación reemplaza los tornillos de fijación en un lado y en el inserto complementario el elemento de codificación hembra reemplaza al tornillo. Esto permite una gran cantidad de posibilidades de codificación. Además, el conector obtiene una guía perfecta y evita una mala conexión.
  • En estos insertos, el pin de codificación H-A 3 / H-A 4 se coloca en el lugar de un contacto hembra. Se elimina el contacto de pin correspondiente y con ello se suprime un contacto eléctrico
  • El elemento de codificación H-Q 5 se introduce en el inserto en lugar de un contacto hembra H-BE. Se elimina el contacto de pin correspondiente. Con ello se suprime un contacto eléctrico.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Codificación para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 6.0 Class-Description: codificación para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.