Placas de recubrimiento EPIC®

Las placas de recubrimiento están previstas para cubrir las aberturas de los paneles para la carcasa integrada del tipo H-B.

Referencia Descripción del artículoDiseñoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

10018921
H-B 10para la base de montaje en panel H-B 1010

Características de producto

  • Para cubrir escotaduras de paneles para carcasas de montaje en panel tipo H-A y H-B

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002309
  • ETIM 5.0 Class-Description: placa adaptadora para conector industrial

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002309
  • ETIM 6.0 Class-Description: placa adaptadora para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.