Sistema de montaje EPIC® QUICK & EASY

El sistema de instalación para armarios de distribución se suministra como set o en componentes individuales (parte superior para conectores de cable, parte inferior para el montaje de rieles de perfil de sombrero DIN).

Sistema de montaje para cuadros eléctricos

Referencia Article descriptionMaterialDiseñoUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Juego Quick & Easy
10027000
EPIC® H-B 6 Q+E SetPolicarbonatocompleto, para insertos tamaño H-B 61
10027100
EPIC® H-B 10 Q+E SetPolicarbonatocompleto, para insertos H-B 101
10027200
EPIC® H-B 16 Q+E SetPolicarbonatocompleto, para insertos H-B 161
10027300
EPIC® H-B 24 Q+E SetPolicarbonatocompleto, para insertos H-B 241
Piezas superiores para Quick & Easy
10027410
Parte superior EPIC® H-B 6 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 610
10027510
Parte superior EPIC® H-B 10 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 1010
10027610
Parte superior EPIC® H-B 16 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 1610
10027710
Parte superior EPIC® H-B 24 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 2410
Pieza inferior QUICK & EASY
10027810
Parte inferior EPIC® H-B 6-24 Q+EPolicarbonatoPara tamaños de inserto H-B 6 - 2410

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos

Características de producto

  • Para montaje de insertos sobre carril DIN, según DIN N 50022
  • Disponible en un juego completo o en piezas separadas (las piezas superiores pueden utilizarse como conectores de cables y las piezas inferiores para su montaje en un riel DIN
  • Las piezas superiores de Quick & Easy están disponibles con los tipos de carcasa H-B 6, H-B 10, H-B 16 y H-B 24. Los tamaños apropiados (número de polos) de los distintos tipos de insertos se encuentran anotados en las carcasas del conector (H-B 6...H-B 2

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002312
  • Descripción de clase ETIM 5.0: soporte de inserto de contacto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002312
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte de inserto de contacto para conectores industriales

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Ciclos de conexión

  • 50

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.