ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH

Cable de control libre de halógenos, apantallado, resistente a aceites y muy flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente a aceites, apantallado y resistente al frío, para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Resistente a aceites y de gran flexibilidad.
  • Certificado reconocido UL AWM

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaLibre de halógenosresistente al fríoResistente a aceitesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH U0/U: 300/500 V
10035030
2 X 0.57.129,185
10035031
3 G 0.57.435,195
10035032
3 X 0.57.435,195
10035033
4 G 0.5841,4111
10035034
4 X 0.5841,4111
10035035
5 G 0.58.648126
10035036
7 G 0.59.159,9148
10035037
12 G 0.511.591,4226
10035040
2 X 0.757.735,4101
10035041
3 G 0.75843,8114
10035042
3 X 0.75843,8114
10035043
4 G 0.758.552,8130
10035044
4 X 0.758.552,8130
10035045
5 G 0.759.362,3153
10035046
5 X 0.759.362,3153
10035047
7 G 0.759.979,5183
10035048
7 X 0.759.979,5183
10035050
12 G 0.7512.5123,2280
10035051
18 G 0.7514.8188,6399
10035052
25 G 0.7516.9247,5522
10035055
2 X 1.0841,4112
10035056
3 G 1.08.452,1127
10035057
3 X 1.08.452,1127
10035058
4 G 1.08.973,5157
10035059
4 X 1.08.973,5157
10035060
5 G 1.09.783,2171
10035061
7 G 1.010.397,2210
10035062
12 G 1.013.6168,7347
10035063
18 G 1.015.7235,4474
10035064
25 G 1.017.8312611
10035065
41 G 1.022.4508969
10035067
2 X 1.58.653,2134
10035068
3 G 1.5969,1155
10035069
3 X 1.5969,1155
10035070
4 G 1.59.885,8186
10035071
5 G 1.510.5102,8215
10035072
7 G 1.511.4134,2269
10035073
12 G 1.515232,8445
10035074
18 G 1.517.4327,8610
10035075
25 G 1.520.4463,2843
10035089
3 G 2.510.5102,8220
10035090
4 G 2.511.4129,4265
10035091
5 G 2.512.7157,5322
10035092
7 G 2.514223422
10035093
12 G 2.517.9360,5659
10035094
4 G 4.013.6207,6390
10035095
5 G 4.014.9251,5463
10035096
7 G 4.016.2333,9588
10035097
4 G 6.015.8294,8516
10035098
5 G 6.017.3356,1616
10035099
7 G 6.018.8479,3792
10035380
4 G 10.019.1461,1789
10035381
5 G 10.021.4586,6998
10035382
4 G 16.022.3727,61154
10035383
5 G 16.024.5888,71389
10035384
4 G 25.0271.123,91807
10035386
4 G 35.030.41.529,22321

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido a una versión muy flexible
  • Amplio rango de aplicaciones debido a las excelentes características del producto
  • Nota: uso de cables del tipo AWM (Appliance Wiring Material) en máquinas industriales (EE. UU.) según NFPA 79: véase el anexo del catálogo, tabla T29

Ámbito de uso

  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Destinados a ser utilizados en el marco del Reglamento de Productos de la Construcción Europeo (CPR). Consulte el apéndice T14 del catálogo
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio según IEC 60332-3-22 y IEC 60332-3-24 respectivamente IEC 60332-3-25 (propagación de llama en vertical y en haces)
  • UL Cable Flame Test
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a aceites, conforme a EN 50363-4-1 (TM5)
    y UL OIL RES I y UL OIL RES II
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21089
  • Basado en EN 50525-3-11
  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior libre de halógenos, gris.
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: Mezcla especial libre de halógenos, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -30°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Instalación fija: de -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 4G50 máx. 500 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.