EPIC® H-B 10 SDR-BO

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica robusta y baja cuenta con pernos de anclaje para una palanca directa y una entrada de cable. Es adecuada para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

  • Tapa de metal con bisagra robusta
  • Grado de protección UL50E probado

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

No data available for display
Referencia Article descriptionMPGUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, 1 entrada de cable, pernos de anclaje para palanca doble)
10036000
H-B 10 SDR-BO 16-1610
19036000
H-B 10 SDR-BO M2020-10
19036100
H-B 10 SDR-BO M2525-10

Beneficios

  • La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Base de montaje en superficie, gama baja
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • Una entrada de cable
  • Tapa protectora de metal

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (bloqueo), IP 40 (tapa cerrada)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.