EPIC® H-B 32 TG

Diseño de carcasa H-B para dos insertos.

Dos insertos de conector en una única carcasa con dos palancas que garantizan un alto grado de seguridad y resultan aptos para su uso en sistemas de control.

CE

No data available for display
Referencia Article descriptionMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca doble)
10133000
H-B 32 TG 21-215
10134000
H-B 32 TG 29-295
19134000
H-B 32 TG M3232--5
19134400
H-B 32 TG M4040--5

Beneficios

  • Dos insertos en una carcasa. Dispone de dos palancas para una mayor seguridad.
  • SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Ingeniería de control
  • Industria transformación de plásticos

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • Entrada de cable recta
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.