EPIC® H-EE 18

Insertos H-EE con alta densidad de contacto basada en las series H-BE

El inserto para conectores rectangulares con 18 contactos torneados resulta idóneo para un gran número de polos en una superficie pequeña. Puede utilizarse, por ejemplo, en la tecnología de la construcción de máquinas.

Insertos con alta densidad de contactos para una potencia media

Ingeniería de plantaResistente a temperaturas

RU

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Extremo para crimpar H-EE 18
10182400
H-EE 18 SCinserto (macho)mecanizado1 - 1810
10183400
H-EE 18 BChembramecanizado1 - 1810

Beneficios

  • Los insertos H-EE con contactos mecanizados para un número mayor de polos en un espacio limitado
  • Para el montaje en carcasa H-B

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Construcción de dispositivos y aparatos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 18 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.