EPIC® H-EE 32
Insertos H-EE con alta densidad de contacto basada en las series H-BE
El inserto para conectores rectangulares tiene un gran número de contactos, es apto para salidas de potencia media y puede resistir temperaturas de +125 grados durante un breve período de tiempo.
- Insertos con alta densidad de contactos para una potencia media
- También disponible en H-EE 64 EPIC®
Beneficios
- Los insertos H-EE con contactos mecanizados para un número mayor de polos en un espacio limitado
- Para el montaje en carcasa H-B
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Ingeniería de planta
- Construcción de dispositivos y aparatos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grado de contaminación
- 3
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos
- 32 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²
Ciclos de conexión
- 100
Con aprobación VDE
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.