EPIC® H-BE 6 conexión atornillada
Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo
El inserto multifuncional puede utilizarse en una gran diversidad de aplicaciones: desde la tecnología de construcción de máquinas y la industria del plástico hasta los sistemas de iluminación y sonido.
- Atornillado para una instalación fácil
- Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
Beneficios
- Insertos estándar con conexión atornillada, crimpada (engarzada), de cepo (resorte) o Push-In
- La serie EPIC® H-BE es perfecta para aplicaciones que requieren una conexión fiable en trabajos con alta tensión
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Probado según UL para aplicación en armarios de distribución conforme a UL 508 / UL 2237
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Industria transformación de plásticos
- Tecnología de luz y sonido
- Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos
- 6 + PE
Tipo de conexión
- Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²
Longitud de pelado (mm)
- 8
Material
- Policarbonato PC
Ciclos de conexión
- 500
Certificaciones
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
