ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Cable servo apantallado, de baja capacidad con cubierta PVC para instalación fija - certificado para Norte América

ÖLFLEX® SERVO 719 CY, cable servo apantallado de baja capacitancia para instalación fija o uso flexible ocasional con certificación UL/cUL AWM

  • Sucesor de los modelos ÖLFLEX® SERVO 700 CY y ÖLFLEX® SERVO 709 CY
  • Diseño de baja capacidad
  • Ampliadas las posibles configuraciones del producto

Resistente a aceitesProtección frente a señales de interferencia

CERUC_RUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior en mm aprox.Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO 719 CY
1020010
4 G 1,58.483130
1020011
4 G 2,59.9125190
1020012
4 G 411.7191273
1020013
4 G 613.7290394
1020014
4 G 1016.7452581
1020015
4 G 1620.1721884
1020016
4 G 2524.311001348
1020017
4 G 3527.715481840
1020018
4 G 5033.721512645
1020040
4 G 0,75 + (2 x 0,5)8.978159
1020041
4 G 1 + (2 x 0,5)9.388147
1020044
4 G 1 + (2 x 1,0)10.2107204
1020042
4 G 1,5 + (2 x 0,5)10.3111180
1020045
4 G 1,5 + (2 x 1,0)10.8130230
1020053
4 G 1,5 + (3 x 1,0)11.5145225
1020019
4 G 1,5 + (2 x 1,5)11.5146242
1020043
4 G 2,5 + (2 x 0,5)11.7158247
1020046
4 G 2,5 + (2 x 1,0)12.1173293
1020054
4 G 2,5 + (3 x 1,0)12.9188290
1020020
4 G 2,5 + (2 x 1,5)12.9189306
1020047
4 G 4 + (2 x 1,0)14.3250373
1020055
4 G 4 + (3 x 1,0)14.8270402
1020021
4 G 4 + (2 x 1,5)15271420
1020048
4 G 6 + (2 x 1,0)16.0334485
1020022
4 G 6 + (2 x 1,5)17351529
1020056
4 G 6 + (3 x 1,5)17.0370537
1020049
4 G 10 + (2 x 1,0)18.8526712
1020023
4 G 10 + (2 x 1,5)19.5540752
1020057
4 G 10 + (3 x 1,5)19.5559758
1020050
4 G 16 + (2 x 1,0)22.3772991
1020051
4 G 16 + (2 x 1,5)22.5785,2999
1020058
4 G 16 + (3 x 1,5)23.08051151
1020052
4 G 25 + (2 x 1,5)26.11.184,91459
1020059
4 G 35 + (2 x 1,5)30.41.598,11971
1020085
4 G 50 + (2 x 1,5)34.02.205,22713
1020024
4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)9.799163
1020035
4 G 1 + 2 x (2 x 0,75)11.3126,4207
1020025
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)12.3150245
1020026
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)14.7223357
1020027
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)16.4288452
1020028
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)16.6307469
1020029
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.5421617
1020030
4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)22.1588852
1020031
4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)258761162
1020032
4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)28.712271590
1020033
4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)30.616522023
1020034
4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)3722642876

Beneficios

  • Adecuado para uso con las gamas de servomotores de los fabricantes líder en el mercado
  • Mayor longitud de conexión entre el variador de frecuencia y el motor gracias al diseño de baja capacidad
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • El pequeño diámetro de los cables y su peso reducido ahorran espacio y tiempo en la instalación
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para instalación fija y uso flexible ocasional
  • Ingeniería de planta
  • Maquinaria industrial y máquina-herramienta
  • Maquinaria de impresión

Características de producto

  • Baja capacidad
  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Resistente a aceites
  • Conformidad con EMC (CEM)

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 2570
    Canadá: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Ejecución individual del artículo:
    conductores de alimentación sin o con uno o dos pares de cables de control apantallados por separado juntos en longitudes de trenzado cortas; conductores de alimentación con tripletes de cables de control juntos en longitudes de trenzado cortas
  • Pantalla de trenza de hilos de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC, naranja (RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
  • Versiones de un solo par: ejecución individual del artículo negro; blanco o marrón; blanco
    Versiones de dos pares: negro con números en blanco 5; 6; 7; 8
    Pares de 0,34 mm²: WS/BR/GN/GE
    Versiones de tres hilos: negro con números en blanco 1; 2; 3

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas

  • Movimiento ocasional:
    -5ºC hasta +70ºC (UL: +80ºC)
    Instalación fija: -40ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.