ÖLFLEX® SERVO 728 CY
Cable de encoder apantallado con cubierta de PVC para instalaciones fijas, certificado
ÖLFLEX® SERVO 728 CY - cable de encoder apantallado para instalación fija o uso móvil ocasional con homologación UL/cUL AWM
- Sucesor del ÖLFLEX® SERVO 720 CY
- Adaptado a los sistemas de encoders de varios fabricantes
- Diseño de baja capacidad
Beneficios
- Adecuado para uso en encoders y resolvers de los principales fabricantes
- Tamaño, peso y volumen optimizados
- Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
- Instalación fácil
Ámbito de uso
- Encoders analógicos e incrementales en aplicaciones servo
- Para instalación fija y uso flexible ocasional
- Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Uso exclusivo en exteriores únicamente si va protegido frente a UV y dentro del rango de temperaturas indicado
Características de producto
- Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
- Una atenuación baja permite la transmisión de señales a larga distancia.
- Resistente a aceites
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 2464
- cUL AWM I/II A/B FT1
- UL File No. E63634
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
- Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
- Conductores (o pares de conductores) trenzados en capas o formando haces (bundles)
- Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica
- Envolvente no tejida
- Cubierta de PVC, verde (RAL 6018)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Código de identificación de conductores
- Info detallada en la ficha técnica del ÖLFLEX® SERVO 728 CY
Formación del conductor
- Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Tensión nominal
- IEC: 30 V
- UL & CSA: 300 V
Tensión de prueba
- C/C: 2000 VC/S: 1000 V
Rango de temperaturas
- Movimiento ocasional:
-5ºC hasta +70ºC (UL: +80ºC)
Instalación fija: -40ºC hasta +80ºC
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.