ÖLFLEX® CHAIN 896 P

Cable de alimentación extraflexible, libre de halógenos, con aislamiento de baja capacidad y cubierta PUR resistente a aceites - certificado

ÖLFLEX® CHAIN 896 P, cable de alimentación para uso en cadenas de arrastre en condiciones ambientales severas, con certificación UL/CSA AWM

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Alta resistencia al aceite
  • Tensión nominal 0,6/1 kV

Apto para uso en exterioresLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UV

CERUVDEC_RUEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CHAIN 896 P
1023229
4 G 1.59.658120
1023230
5 G 1.51072143
1023238
4 G 2.51196174
1023239
5 G 2.512120210
1023245
4 G 4.012.5154242
1023246
5 G 4.013.7192316
1023248
4 G 6.014.3231335
1023249
5 G 6.015.7288439
1023250
4 G 10.017384503
1023251
5 G 10.018.9480663
1023252
4 G 16.021.2615810
1023253
5 G 16.023.87681065
1023254
4 G 25.025.99601254
1023255
5 G 25.02912001582

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Mayor longitud de conexión entre el variador de frecuencia y el motor gracias al diseño de baja capacidad
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Aplicaciones en ingeniería de automatización
  • Circuitos de alimentación en máquinas industriales
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Materiales libres de halógenos
  • Resistente a aceites y a líquidos de perforación conforme a IEC 61892-4, apéndice D
  • Diseño de baja capacidad
  • Flexible hasta -40 °C.

Norm references / Approvals

  • VDE - reg - no. 8661UL AWM Style 20234cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta de poliuretano (PUR), negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Para uso flexible: a partir de 7,5 veces el diámetro exterior (hasta 16 mm²), a partir de 10 veces el diámetro exterior (a partir de 25 mm²)
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.