ÖLFLEX® FD 891

Cable de control extraflexible con aislamiento y cubierta PVC - certificado para Norte América

ÖLFLEX® FD 891, cable de alimentación y control para uso versátil en cadenas portacables con certificación UL/CSA AWM.

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

Resistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UV

CECSARUEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® FD 891
1026012
12 G 0.510.857,6162
1026103
3 G 0.756.621,663
1026104
4 G 0.757.328,875
1026105
5 G 0.7583690
1026107
7 G 0.759.650,4132
1026112
12 G 0.7511.686,5201
1026118
18 G 0.7513.9129,6300
1026125
25 G 0.7516.6180415
1026127
3 G 1.07.128,865
1026129
4 G 1.07.83982
1026130
5 G 1.08.848105
1026128
7 G 1.010.567,2149
1026131
12 G 1.012.5116225
1026132
18 G 1.015173331
1026133
25 G 1.017.9240484
1026303
3 G 1.57.743,293
1026304
4 G 1.58.857,6122
1026305
5 G 1.59.672147
1026307
7 G 1.511.6100,8219
1026312
12 G 1.513.9172,8322
1026318
18 G 1.516.9259,2478
1026325
25 G 1.520.1360670
1026334
34 G 1.523.6489,6897
1026403
3 G 2.58.872129
1026404
4 G 2.59.896167
1026405
5 G 2.511120212
1026407
7 G 2.513.4168304
1026412
12 G 2.515.8288452
1026504
4 G 4.011.8153,6263
1026505
5 G 4.013.2192325
1026507
7 G 4.016.1268,8469
1026604
4 G 6.013.7230,4368
1026614
4 G 10.017.9384588
1026624
4 G 16.024.1614,41031
1026634
4 G 25.027.99601530
1026644
4 G 35.031.113441959

Beneficios

  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
  • Apto para su uso permanente en exteriores,dentro del rango de temperaturas indicado

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Máquina herramienta.
  • Ingeniería de planta

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites
  • Superficie de baja adherencia

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21098
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados formando capas y con pasos de trenzado cortos
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: U0/U 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexión: -5 °C a +70 °C (UL: +90 °C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • DESINA - Técnica de instalación descentralizada y estandarizada para máquinas herramienta y sistemas de producción
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.