ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP

Screened servo cable without filler cords with PUR outer sheath for highly dynamic power chain application - certified

ÖLFLEX® SERVO FD 797 CP - Shielded servo cable without filler cords, easily detachable inner sheath, up to 50 % faster and cleaner cable preparation, optimised service life in drag chain applications.

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Cable design without filler cords

Libre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RU

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior en mm aprox.Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

1037950
4 G 1,59.479158
1037926
4 G 1,5 + (2x0,5)12.3117,2241
1037959
4 G 1,5 + (2x1,5)12.4135253
1037969
4 G 1,5 + (2x2x0,75)13.4159305
1037932
4 G 1,5 + (3x1)12.3143,8256
1037954
4 G 1018.4449672
1037951
4 G 2,511129220
1037927
4 G 2,5 + (2x0,5)13.5161,2308
1037960
4 G 2,5 + (2x1,5)14.2188355
1037970
4 G 2,5 + (2x2x1)16207438
1037933
4 G 2,5 + (3x1)13.7204,3337
1037952
4 G 413.1186335
1037981
4 G 4 + (2x1)16.1238,9437
1037971
4 G 4 + (2x1) + (2x1,5)17.8344561
1037961
4 G 4 + (2x1,5)16.3235450
1037934
4 G 4 + (3x1)15.8250444
1037953
4 G 615.2296455
1037982
4 G 6 + (2x1)18.1339,5561
1037972
4 G 6 + (2x1) + (2x1,5)19.7436686
1037962
4 G 6 + (2x1,5)17.4329562
1037935
4 G 6 + (3x1,5)17.8381,4585

Beneficios

  • Cable construction without filler cords and with a special, easily detachable inner sheath saves up to 50 % of the time needed to prepare the cable for assembly. There is no need to remove many individual filling cords.
  • Optimised service life in drag chain applications, even with long travel distances and high accelerations, as the requirements of the LAPP Extended Line performance class are exceeded.
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • La certificación UL/CSA según ficha técnica permite el uso del producto Norteamérica
  • Less soiling at the workplace, as there are no more filling cords to deal with during assembly.

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el motor
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para uso en maquinaria pick & place y de montaje
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Flexible use at temperatures down to -40°C.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Flexible hasta -40 °C.
  • Resistente a aceites según EN 50363-10-2
  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Materiales libres de halógenos
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Resistente a los fluidos de perforación según IEC 60092-360, anexo C+D

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21209cULus AWM I/II A/B, 1000V 90° FT1CSA AWM I/II A, 1000V 90° FT1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Ejecución individual del artículo:
    conductores de alimentación sin o con uno o dos pares de cables de control apantallados por separado juntos en longitudes de trenzado cortas; conductores de alimentación con tripletes de cables de control juntos en longitudes de trenzado cortas
  • Extruded inner sheath
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de poliuretano (PUR) naranja (RAL 2003)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Conductores de potencia: negros con marcaje U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE conductor de protección
  • Single-paired versions:
    (2x1,5): black; white
    (2x0,5): brown; white
    Double-paired versions:
    1 mm²: black with white numbers 5-6
    1,5 mm²: black with white numbers 7-8
    Triplet versions:
    black with white numbers 1-3

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • Conductores de alimentación y control:
    IEC: U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Control pair:Core/core: 4 kVCore/pair screen: 4 kVPair screen/overall screen: 500 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C
  • Instalación fija: de -50 °C a +90 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.