Conexión atornillada EPIC® H-Q 5 PE
Inserto para conector con 5 contactos crimpados y conductor protector con conexión atornillada
Inserto de conector rectangular compacto de 5 polos, potencia hasta 30 A, con contacto PE atornillable.
- Inserto estándar compacto y potente
- Contacto de crimpado que ahorra espacio
- Hecho en Alemania
Beneficios
- Potencia hasta 30 A gracias a la disposición compacta de los 5 contactos de potencia.
- La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
- El conductor de protección (PE) puede conectarse de dos formas: la variante "PE-S" puede utilizarse con un contacto atornillado PE; la variante "PE-C", con un contacto de crimpado PE.
- Conectable con conectores estándar del mercado.
- Adecuado para secciones de conductor de 0,14 a 4,0 mm².
Ámbito de uso
- Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
- Adecuado para el cableado interno de armarios eléctricos.
- Para uso con muchas carcasas de conectores rectangulares EPIC®.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- 400 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- 30 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Número de contactos
- 5 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,14 - 4,0 mm²
- Conexión atornillada PE: 0,25 mm² ... 4,0 mm²
Material
- Poliamida
Ciclos de conexión
- 500
Con aprobación VDE
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +120 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

