Terminal crimpado EPIC® H-Q 5 PE

Inserto para conector con 5 contactos y conductor de protección PE con conexión crimpada

Mordaza de crimpado para el crimpado seguro de contactos EPIC® para una transmisión segura de corriente y una larga vida útil

  • Inserto estándar compacto y potente
  • Contacto de crimpado que ahorra espacio
  • Hecho en Alemania

Componentes complementarios de automatización de LappAlimentación y BebidasIngeniería de plantaCarrilEnergía eólicaApto para uso en exterioresNo propagador de la llama

CEcRUus

No data available for display
Referencia Article descriptionTipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

EPIC® H-Q 5 con conductor de protección PE para crimpado
10431610
EPIC H-Q 5 SCM PE-Cinserto (macho)510
10432610
EPIC H-Q 5 BCM PE-Chembra510

Beneficios

  • Potencia hasta 30 A gracias a la disposición compacta de los 5 contactos de potencia.
  • La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
  • El contacto especial de crimpado PE permite el montaje automatizado. Contacto a prueba de vibraciones.
  • Conectable con conectores estándar del mercado.
  • Adecuado para secciones de conductor de 0,14 a 4,0 mm².

Ámbito de uso

  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Adecuado para el cableado interno de armarios eléctricos.
  • Para uso con muchas carcasas de conectores rectangulares EPIC®.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • 400 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • 30 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Número de contactos

  • 5 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 4,0 mm²
  • Terminal crimpado PE: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

Material

  • Poliamida

Ciclos de conexión

  • 500

Con aprobación VDE

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.