Terminal crimpado EPIC® H-Q 7 PE
Inserto para conector con 7 contactos y conductor de protección PE con conexión crimpada
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE crimpable.
- Inserto estándar compacto y potente
- Contacto de crimpado que ahorra espacio
- Hecho en Alemania
Beneficios
- La disposición compacta de los contactos permite 7 contactos + 1 contacto PE en poco espacio de instalación.
- La conexión crimpada establece una conexión a prueba de vibraciones, garantiza la máxima seguridad de contacto entre el propio contacto y el conductor y es apto para el montaje automatizado.
- El contacto especial de crimpado PE permite el montaje automatizado. Contacto a prueba de vibraciones.
- Conectable con conectores estándar del mercado.
- Adecuado para secciones de conductor de 0,14 a 2,50 mm².
Ámbito de uso
- Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
- Adecuado para el cableado interno de armarios eléctricos.
- Para uso con muchas carcasas de conectores rectangulares EPIC®.
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Tensión nominal
- 400 V
Test de voltaje
- 6 kV
Corriente nominal en A
- 10 A
Grado de contaminación
- 3
Inflamabilidad
- UL94 V-0
Resistencia de contacto
- < 2 mOhm
Número de contactos
- 7 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²
- Terminal crimpado PE: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Material
- Poliamida
Ciclos de conexión
- 500
Con aprobación VDE
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +120 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
