
EPIC® H-A 3 TS
Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida
La robusta y compacta carcasa de plástico cuenta con una entrada de cable lateral y es apta para su uso en la fabricación de máquinas y equipos.
- Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
- Grado de protección UL50E probado
Beneficios
- Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria y aparatos
- Ingeniería de control
- Laboratorio electrónico
Características de producto
- Carcasa
- Pernos de anclaje para palanca simple
- entrada de cable lateral
- Modelos con / sin prensaestopas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material
- Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado
Grado de protección:
- IP 65 (cerrado)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.