SKINTOP® STR

SKINTOP® STR, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable e inserto reductor obturador

Gran resistencia químicaResistencia mecánicaProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CECULUScRUusGGVS

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® STR NPT gris plateado
53015100
PG 71,5 - 51532.07,8100
53015110
PG 92 - 61936.08100
53015120
PG 112 - 72238.08100
53015130
PG 13,54 - 92441.09100
53015140
PG 166 - 122744.01050
53015150
PG 219 - 163349.01150
53015160
PG 2911 - 204256.010,725
53015170
PG 3617 - 265366.013,310
53015180
PG 4222 - 316068.013,45
53015190
PG 4826 - 356569.014,35
SKINTOP® STR negro
53015300
PG 71,5 - 51532.07,8100
53015310
PG 92 - 61936.08100
53015320
PG 112 - 72238.08100
53015330
PG 13,54 - 92441.09100
53015340
PG 166 - 122744.01050
53015350
PG 219 - 163349.01150
53015360
PG 2911 - 204256.010,725
53015370
PG 3617 - 265366.013,310
53015380
PG 4222 - 316068.013,45
53015390
PG 4826 - 356569.014,35
SKINTOP® STR gris claro
53018100
PG 71,5 - 51532.07,8100
53018110
PG 92 - 61936.08100
53018120
PG 112 - 72238.08100
53018130
PG 13,54 - 92441.09100
53018140
PG 166 - 122744.01050
53018150
PG 219 - 163349.01150
53018160
PG 2911 - 204256.010,725
53018170
PG 3617 - 265366.013,310
53018180
PG 4222 - 316068.013,45
53018190
PG 4826 - 356569.014,35

Beneficios

  • Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad
  • Protección permanente a la vibración
  • Alcances de sujeción amplios y variables
  • descarga de tracción óptima
  • Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

Ámbito de uso

  • Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Rosca de conexión PG según DIN 40430

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida
    Sellado CR

Ensayos

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.