
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores rectangulares
- Werkzeuge
- Herramientas para crimpar contactos estampados EPIC® H-D 1,6
Herramientas para crimpar contactos estampados EPIC® H-D 1,6
Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®





Se recomienda utilizar herramientas profesionales para manipular los contactos estampados, por ejemplo, alicates de engarzado, mordazas o el posicionador.


EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
11147000
Durante el trabajo con contactos torneados H-D 1.6 se recomienda utilizar herramientas como los alicates de engarzado, el posicionador o las mordazas de engarzado.

EPIC LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM ST. CO.
EPIC LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM ST. CO.
11147300
Para realizar un trabajo profesional con los contactos estampados, utilice herramientas de alta calidad como los alicates de engarzado o el posicionador.

EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
11147210
Para obtener una instalación fiable al 100 %, se recomienda utilizar herramientas profesionales para los contactos torneados, por ejemplo, una herramienta de extracción o un posicionador.

EPIC LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM MA. CO.
EPIC LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM MA. CO.
11147200
Para que el trabajo con contactos torneados resulte aún más sencillo, utilice herramientas profesionales como una herramienta de crimpado.

EPIC LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM ST. CO.
EPIC LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM ST. CO.
11147300
Se recomienda utilizar herramientas profesionales para manipular los contactos estampados, por ejemplo, alicates de engarzado, mordazas o el posicionador.

EPIC CRIMP DIES FOR D=1.6/2.5MM M-C.
EPIC CRIMP DIES FOR D=1.6/2.5MM M-C.
11147100
Para que el trabajo con contactos torneados resulte aún más sencillo, utilice herramientas profesionales como una herramienta de crimpado.

EPIC LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM MA. CO.
EPIC LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM MA. CO.
11147200
Se recomienda utilizar herramientas profesionales de alta calidad para manipular los contactos torneados, por ejemplo, alicates de engarzado y mordazas.

EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
11147180
Para realizar un trabajo profesional con los contactos estampados, utilice herramientas de alta calidad como los alicates de engarzado o el posicionador.

EPIC CRIMP DIES D=1.6/2.5/1.5-2.5QMM S-C
EPIC CRIMP DIES D=1.6/2.5/1.5-2.5QMM S-C
11147190
Para realizar un trabajo profesional con los contactos estampados, utilice herramientas de alta calidad como los alicates de engarzado o el posicionador.

EPIC CRIMP DIES FOR D=3.6/1.5-2.5QMM M-C
EPIC CRIMP DIES FOR D=3.6/1.5-2.5QMM M-C
11147110
Para obtener una instalación fiable al 100 %, se recomienda utilizar herramientas profesionales para los contactos torneados, por ejemplo, una herramienta de extracción o un posicionador.

EPIC CRIMP DIES FOR D=3.6/4-10QMM M-C.
EPIC CRIMP DIES FOR D=3.6/4-10QMM M-C.
11147120
Para obtener una instalación fiable al 100 %, se recomienda utilizar herramientas profesionales para los contactos torneados, por ejemplo, una herramienta de extracción o un posicionador.

EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
11147130
Los contactos coaxiales requieren una herramienta especial. Utilice para ello unos alicates de engarzado o una herramienta de extracción profesionales.

EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
EPIC HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS
11147000
Para que el trabajo con contactos torneados resulte aún más sencillo, utilice herramientas profesionales como una herramienta de crimpado.

EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm²
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm²
11147170
Se recomienda utilizar herramientas profesionales para manipular los contactos estampados, por ejemplo, alicates de engarzado, mordazas o el posicionador.

EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
11147180
Se recomienda utilizar herramientas profesionales para manipular los contactos estampados, por ejemplo, alicates de engarzado, mordazas o el posicionador.

EPIC MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0
EPIC MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0
44423250
Los contactos torneados EPIC® MH 4.0 son adecuados para la transmisión segura de corrientes de mayor magnitud. El chapado en plata garantiza unas resistencias de paso reducidas y, por lo tanto, pérdidas mínimas y una mínima generación de calor.

EPIC MHS 12 CM
EPIC MHS 12 CM
44423222
Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

EPIC H-B 6 SGR M20
EPIC H-B 6 SGR M20
19005000
La carcasa básica baja universal cuenta con una entrada de cable y una palanca simple, resulta idónea para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

EPIC TOOL LOC D=4.0 1.5 - 10mm²
EPIC TOOL LOC D=4.0 1.5 - 10mm²
11147201
Mordaza de crimpado para el crimpado seguro de contactos EPIC® para una transmisión segura de corriente y una larga vida útil

EPIC H-B 6 TS M20
EPIC H-B 6 TS M20
19012000
La robusta carcasa universal para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable lateral y pernos de anclaje para una palanca simple, puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de control.

H-D SCEM AG 0.14-0.37 MALE CONTACT
H-D SCEM AG 0.14-0.37 MALE CONTACT
13162000
Los contactos torneados EPIC H-D son adecuados para la transmisión de datos y de señales industriales. El chapado en plata u oro garantiza un contacto fiable.

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G0,75+(2x0,5)
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G0,75+(2x0,5)
0027930
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP, cable servo apantallado para aplicaciones de cadenas portacables de alta dinámica en condiciones severas con certificación UL/CSA AWM y VDE

ÖLFLEX 150 2X2,5
ÖLFLEX 150 2X2,5
0015402
ÖLFLEX® 150, cable de control de PVC armonizado H05VV5-F y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
53017030
SKINTOP® ST-M, prensaestopas de poliamida con resistencia a aceites incrementada, rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración, para plataformas offshore

ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK
ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK
24441318
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
1119304
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
Características de producto
- El posicionador y la matriz de crimpado encajan en la herramienta de crimpado 11147000 y la crimpadora 11147001
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.