Herramientas para crimpar contactos estampados EPIC® H-D 1,6

Apto para los insertos y los módulos de los conectores rectangulares EPIC®

Se recomienda utilizar herramientas profesionales para manipular los contactos estampados, por ejemplo, alicates de engarzado, mordazas o el posicionador.

No data available for display
No data available for display
Referencia Descripción del artículoInsertosDiseñoAvisoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Herramientas
11147000
Herramienta de crimpadosin troquel de crimpado, sin posicionadorEn caja de herramientas-1
11147001
Máquina de crimpadosin troquel de crimpado, sin posicionadorneumático, 5-10 bar-1
11147170
Matriz de crimpado-Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001Para contactos: H-D 1.6 estampado (0,14 - 0,5 mm²)1
11147180
Matriz de crimpado-Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001Para contactos: H-D 1.6 estampado (0,5 - 1,5 mm²), MC 2.5 estampado (0,5 - 1,5 mm²)1
11147190
Matriz de crimpado-Para las herramientas de crimpado 11147000, 11147001Para contactos: H-D 1.6 estampado (1,5 - 2,5 mm²), MC 2.5 estampado (1,5 - 2,5 mm²)1
11147300
Fijador--Para contactos: H-D 1.6 mecanizado, H-D 1.6 estampado1

Características de producto

  • El posicionador y la matriz de crimpado encajan en la herramienta de crimpado 11147000 y la crimpadora 11147001

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.