ÖLFLEX® CLASSIC PN

Cable de alimentación de PVC con codificación de colores para la conexión de componentes PROFINET

ÖLFLEX® CLASSIC PN - Cable de PVC flexible, con codificación de colores. Cable de alimentación para aplicaciones PROFINET a 24 V

  • Cable de alimentación PROFINET 24 V
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Gran resistencia químicaResistente a la torsión

CE

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1120831
3 X 0.755.721,655
1120838
4 X 0.756.228,866
1120832
5 X 0.756.73679
1120833
3 X 1.56.743,284
1120839
4 X 1.57.257,6104
1120834
5 X 1.58.172128
1120835
3 X 2.58.172132
1120837
4 X 2.58.996163
1120836
5 X 2.510.0120200

Beneficios

  • Código de colores conforme a la guía de PROFINET "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" para garantizar una identificación inequívoca de los conductores
  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV
  • Comportamiento frente al fuego clasificado según la Directiva UE 305/2011 (CPR) con selección de la referencia en www.lappkabel.de/cpr

Ámbito de uso

  • Para la alimentación de tensión de componentes PROFINET
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • Interiores secos o húmedos, en esfuerzos de tensión mecánica media
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y álcalis

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-51
  • Basado en EN 50525-2-11

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • marrón (L1), azul (N1),
    4/5 conductores: adicionalmente negro (L2), blanco (N2)
    3/5 conductores: adicionalmente rosa (FE)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Longitudes por tamaño: ≥ 5G50 máx. 500 m; ≥ 5G95 máx. 400; ≥ 3G120 máx. 500 m; ≥ 4G120 máx. 300; ≥ 4G185 máx. 250 m
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.