ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV

Cable de control económico sin halógenos con comportamiento mejorado en caso de incendio, 0,6/1 kV, apantallado

Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV, sin halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, apantallado, edificios públicos

  • Para instalación con buena relación calidad-precio y con ahorro de espacio
  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
  • EMC/apantallado

Apto para uso en exterioresNo propagador de la llamaLibre de halógenosProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CE

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1123557
2 X 1.08.239,5107
1123558
3 G 1.08.651129
1123559
4 G 1.09.262,8153
1123560
5 G 1.010.076181
1123561
7 G 1.010.797,2220
1123562
12 G 1.014.0169,1343
1123564
25 G 1.019.0315,5667
1123565
2 X 1.59.253,2135
1123566
3 G 1.59.769,5164
1123567
4 G 1.510.486,5199
1123568
5 G 1.511.3104,3236
1123569
7 G 1.512.2136,5292
1123570
12 G 1.516.3238,3498
1123571
18 G 1.519.4355,4700
1123573
2 X 2.510.479,4176
1123574
3 G 2.510.9106,1218
1123575
4 G 2.511.8134,3268
1123576
5 G 2.512.9158,3322
1123577
7 G 2.514.4225411
1123578
12 G 2.519.3383,6704
1123579
18 G 2.523.0548,91058
1123580
25 G 2.526.8761,71449
1123582
4 G 4.013.5211,9357
1123583
5 G 4.014.9250,3434
1123584
3 G 6.013.7232,1372
1123585
4 G 6.015.1298,5472
1123586
5 G 6.016.8356,1611

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido al diseño flexible
  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable

Ámbito de uso

  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia.
  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • Apto para uso a la intemperie
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio, conforme a IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Resistente al ozono, según EN 50396

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-3-11

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Envolvente de cinta plástica libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de mezcla especial libre de halógenos, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.