EPIC® H-DD 108
La serie H-DD con contactos de crimpado (engastado) mecanizados - para un gran número de polos en espacios reducidos
El inserto para conectores rectangulares ofrece un gran número de contactos y resulta idóneo para su uso en la industria del plástico.
- Alta densidad de contactos
- También disponible en H-DD 216 EPIC®
Beneficios
- La serie H-DD con contactos mecanizados está diseñada para un gran número de contactos en espacios muy reducidos. Esto permite elegir carcasas de menor tamaño
Ámbito de uso
- Construcción de maquinaria
- Tecnología de luz y sonido
- Industria transformación de plásticos
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal
- IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Test de voltaje
- 2,5 kV
Corriente nominal en A
- IEC: 10 A
UL: 8.5 A
CSA: 10 A
Grado de contaminación
- 2
Resistencia de contacto
- < 3 mOhm
Contactos
- Aleación de cobre, con plateado /dorado
Número de contactos
- 108 + PE
Tipo de conexión
- Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²
Ciclos de conexión
- 100
Con aprobación VDE
- Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
- Probado por UL:
Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas
- -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
