ÖLFLEX® HEAT 650 SC

Apto para uso en temperaturas ambiente desde -50°C hasta +700°C

ÖLFLEX® HEAT 650 SC, cable unipolar con aislamiento de fibra de vidrio para uso en altos hornos, procesado de vidrio, fabricación de motores, etc. a temperaturas ambiente de hasta +650°C

Para uso en ambientes secos

Libre de halógenosresistente al fríoResistente a temperaturas

CE

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Índice Ni (kg/km)Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1232650
0.52.44,813
1232651
0.752.57,615
1232652
1.02.99,717
1232653
1.5314,823
1232654
2.53.523,534
1232655
4.03.938,654
1232656
6.04.657,984
1232657
10.07.896,5120
1232658
16.08.2152199
1232659
25.09.8236,4300
1232660
35.010.6332,8399
1232661
50.011.2481,1540

Beneficios

  • Aptos para áreas en donde la temperatura de instalación o la tempeartura ambiente es muy elevada
  • Buena conductividad eléctrica gracias al conductor de hilos de níquel también en caso de altas temperaturas

Ámbito de uso

  • Módulos de calefacción, aparatos de calefacción eléctricos
  • Hornos, cocinas eléctricas, elementos de almacenamiento de calor
  • Industria pesada, acerías, fundiciones, procesado de vidrio y cerámica, industrias químicas
  • Maquinaria, dispositivos eléctricos, construcción e ingeniería de plantas industriales

Características de producto

  • No propagador de la llama
  • Libre de halógenos
  • Solo apto para usar en condiciones secas
  • El cable ÖLFLEX® HEAT 1565 SC se puede utilizar en aplicaciones en las que la temperatura de pico puede superar los 700°C brevemente

Composición de producto

  • Conductor de hilos de níquel
  • Aislante del conductor: revestimiento trenzado de fibra de vidrio impregnada.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Hilos finos
  • ver ficha técnica

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 1800 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: -50°C a +700°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.