J-Y(ST)Y...LG Cable para interiores
Cables para instalación de acuerdo con DIN VDE 0815
Cable de instalación J-Y(ST)Y...LG para interiores para telecomunicación/procesamiento de información, conductor sólido/uso estacionario, trenzado en capas, lámina estática, VDE 0815
Beneficios
- Los cables telefónicos interiores transmiten señales analógicas o digitales.
- La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos
- Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
Ámbito de uso
- Cable de conexión para uso en sistemas electrónicos, de señales, de control y medida.
- Se pueden instalar las siguientes conexiones para tecnología de la información y comunicaciones: telefóno, fax, módems estándar de servicios postales, sistemas de alarma con incendios y robos (consulte los cables alarma de incendios)
- Se pueden utilizar para instalaciones fijas, sobre y bajo enlucido, en interiores secos y mojados.
Características de producto
- Versiones de 2 pares = diseño de cable de estrella-cuadrete
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Normas de referencia / Aprobaciones
- Conforme a DIN VDE 0815tipo J-Y(ST)Y...LG
Composición de producto
- Conductor de cobre sólido desnudo
- Aislamiento de conductor realizado con PVC
- Conductores trenzados en pares,
pares trenzados juntos,
pantalla general de cinta de aluminio con hilo de drenaje de cobre - Cubierta exterior de PVC
Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de señal/telecomunicaciones
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de telecomunicación
Código de identificación de conductores
- Según VDE 0815 (apéndice T10)
Acoplamiento
- (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m
Sección transversal del conductor en
- 0,6 mm: 0,28 mm²
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Atenuación del cable / atenuación
- 0,6 mm: 1,7 dB/km
- 0,8 mm: 1,1 dB/km
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 10 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 800 V
- Conductor/pantalla: 800 V
Resistencia de bucle
- 0,6 mm: máx. 130 Ohm/km
- 0.8 mm: max. 73.2 ohm/km
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
- Instalación fija: de -30 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Producto comercial, no producto Lapp
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
