ÖLFLEX® SMART 108

Cable de control de PVC registrado por VDE con buena relación calidad/precio

ÖLFLEX® SMART 108, cable de control de PVC con registro VDE, flexible y numerado, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Certificado de conformidad VDE con supervisión de fábrica
  • Sólo disponible en longitudes estándar

Gran resistencia química

CEProbado por VDEEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

17520099
2 X 0.54.89,635
10030099
3 G 0.55.114,442
17530099
3 X 0.55.114,442
10040099
4 G 0.55.719,254
17540099
4 X 0.55.719,254
10050099
5 G 0.56.22463
10070099
7 G 0.56.733,681
18020099
2 X 0.755.414,445
11030099
3 G 0.755.721,655
18030099
3 X 0.755.721,655
11040099
4 G 0.756.228,866
18040099
4 X 0.756.228,866
11050099
5 G 0.756.73679
11070099
7 G 0.757.350101
18520099
2 X 1.05.719,253
12030099
3 G 1.0628,865
12040099
4 G 1.06.538,479
12050099
5 G 1.07.14894
12070099
7 G 1.0867126
19020099
2 X 1.56.32968
13030099
3 G 1.56.74384
13040099
4 G 1.57.258104
13050099
5 G 1.58.172128
13070099
7 G 1.58.9101166
19520099
2 X 2.57.548101
14030099
3 G 2.58.172132
14040099
4 G 2.58.996163
14050099
5 G 2.510120200
14070099
7 G 2.511.1168267

Beneficios

  • SMART: buena relación calidad/precio; el cable ÖLFLEX®SMART 108 tiene todo lo que un cable de control flexible necesita
  • SMART: respetuoso con el medio ambiente, la parte interior de la cubierta exterior se fabrica con PVC reciclado sin renunciar a la elevada calidad del material tipo TM2

Ámbito de uso

  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional
  • Interiores secos o húmedos, en esfuerzos de tensión mecánica media
  • Dimensiones principales disponibles, para más dimensiones consulte ÖLFLEX® CLASSIC 110
  • Para más prestaciones y cortes a medida, ver ÖLFLEX®CLASSIC 110

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
  • Resistencia a aceites: ver ficha técnica

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Reg. VDE nº 8639

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC, TI2
  • Cubierta exterior de PVC de doble capa, TM2; gris plateado exterior

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • De hilo fino conforme a DIN EN 60228 (VDE 0295), clase 5 / IEC 60228 clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Empaquetado estándar: rollo = RG, bobina = DR
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.