EPIC® H-B 16 T

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

Lo mismo, pero mejor: esta carcasa de conector rectangular, cuyo diseño y háptica se han renovado por completo, le sorprenderá. Si bien las propiedades técnicas y las ventajas se mantienen, el diseño moderno no solo impresiona visualmente, sino que también ofrece un mejor agarre al conectar y desconectar.

Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia MUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

19080001
2010

Beneficios

  • La carcasa se puede conectar con muchas carcasas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcasa adaptadora).
  • El diseño fácil de usar, con buen agarre, hace que sea fácil de conectar y liberar.
  • El bloqueo se realiza mediante una palanca doble de acero inoxidable en la contracarcasa.
  • Corresponde al grado de protección IP 65 cuando está bloqueada.
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para su uso con muchos insertos EPIC® o insertos de módulos.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Con montaje de conector modular, también apto para la transmisión de señales y datos.
  • Para usar con un prensaestopas o un collar.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Características de producto

  • Carcasa más baja
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • Entrada de cable recta

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento de polvo gris Perno de anclaje: recubierto de acero

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.