ÖLFLEX® LIFT N
Cables de ascensor flexibles en frío con fiador
ÖLFLEX® LIFT N, cable de alimentación y control de PVC con órgano de soporte para elevador/ascensor, 300/500 V, clase 6, alta flexibilidad, uso en exteriores
Nuevo producto, sucesor de ÖLFLEX® LIFT
Beneficios
- Cable especial diseñado para tener una larga vida útil
- Muy flexible, debido a la formación del conductor con hilos extra-finos.
Ámbito de uso
- El cable de ascensor asegura la integridad eléctrica en diversas aplicaciones para la la construcción de elevadores
- Es posible su utilización en elevadores exteriores
- Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3
- Las guías de montaje y manipulación de los cables ÖLFLEX® CRANE pueden encontrarse en el apéndice, tabla técnica T4. Para los cables ÖLFLEX® LIFT consultar el apéndice, tabla técnica T5
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
- Resistente a todo tipo de condiciones climáticas.
Composición de producto
- Conductor made of bare copper wires
- Aislamiento de base de PVC especial.
- Órgano de soporte de fibra sintética
- Envoltura especial textil que mejora el deslizamiento entre la cubierta y el núcleo
- Cubierta exterior de base de PVC especial
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Coding for industrial connectors
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000826
- ETIM 6.0 Class-Description: cable de control de ascensor
Código de identificación de conductores
- Negro con números blancos según VDE 0293-334
Altura en suspensión
- consultar tabla de referencias
Formación del conductor
- Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 20 x diámetro exterior
Tensión nominal
- U0/U: 300/500 V
Tensión de prueba
- 4000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Uso flexible: de -15 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.