ÖLFLEX® CRANE 2ST

Cables de PVC flexibles en frío con fiadores exteriores de acero

ÖLFLEX® CRANE 2ST, cable de control de PVC con órganos de soporte de acero exteriores para botones pulsadores y almacenes de estantes elevados, flexible en frío, U0/U: 300/500 V

Nuevo producto, sucesor de ÖLFLEX® CRANE 2S

Apto para uso en exterioresresistente al fríoProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Ø de cable (mm)Distancia entre hilos en mmÍndice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

2027503
8.0 G 1.513,619115430
2027504
12.0 G 1.515,521172,8510
2027505
20.0 G 1.52025288720

Beneficios

  • Dos elementos de soporte de acero especial integrados en la cubierta exterior absorben la carga de tracción producida durante la operación
  • Resistencia a la tracción de los elementos de soporte de 2100 N

Ámbito de uso

  • Para la interconexión de paneles de control móviles
  • Un cable de eje autoportante; en sistemas de bastidores elevados
  • Apto para uso a la intemperie
  • No apto como cable de ascensor
  • Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Flexible a bajas temperaturas

Norm references / Approvals

  • Basado en VDE 0250

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento de base de PVC especial.
  • Envoltura especial textil que mejora el deslizamiento entre la cubierta y el núcleo
  • Cubierta exterior de base de PVC especial
  • Fiadores de acero integrados en la cubierta exterior

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 20 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.