ETHERLINE® ACCESS M

Switches industriales gestionables para redes Ethernet

Switches de red industriales para soluciones basadas en Ethernet en Smart Factories.

  • Alimentación de tensión redundante
  • Carcasa metálica robusta y montaje en perfil DIN
  • Sin necesidad de ventilación ni mantenimiento

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de planta

CEUL

No data available for display
Referencia DenominaciónTipoNúmero de puertosUnidad base

Precio (base)

Switches gestionables con RJ45
21700125
ETHERLINE® ACCESS M06T-2GENGestionable (Managed)6 x RJ45
21700126
ETHERLINE® ACCESS M08T-2GENGestionable (Managed)8 x RJ45
Switches gestionables con SFP
21700136
ETHERLINE® ACCESS M08T02SFPGestionable (Managed)8 x RJ45 + 2 x SFP
21700137
ETHERLINE® ACCESS M08T02GSFPGestionable (Managed)8 x RJ45 + 2 x SFP Gbit/s

Beneficios

  • Mejore los gastos totales de explotación gracias a una instalación más rápida y tiempos de parada más reducidos
  • Las soluciones más flexibles disponibles globalmente de un mismo proveedor

Características de producto

  • Instalación sencilla de redes redundantes con un tiempo de reconfiguración de < 20 ms
  • Puertos RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Tamaño paquete buffer: 1 Mbit
  • Protocolos compatibles: HTTPS/SSL, SSH, TACACS+, RADIUS, SNTP Client, Ethernet IP, Modbus TCP
  • Alimentación de tensión redundante: 24 VCC

Norm references / Approvals

  • UL 61010
  • Choque IEC 60068-2-27
  • Caída libre IEC60068-2-32
  • Vibración IEC 60068-2-6

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class-Description: interruptor de red

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class-Description: interruptor de red

Fuente de alimentación

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Grado de protección:

  • IP 40

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +75°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.