ETHERLINE® ACCESS U

Switches industriales no gestionables para redes Ethernet

Switches de red industriales para soluciones basadas en Ethernet en Smart Factories.

  • Alimentación de tensión redundante
  • Carcasa metálica robusta y montaje en perfil DIN

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de planta

CEUL

Referencia DenominaciónTipoNúmero de puertosUnidad base

Precio (base)

Switches no gestionables con RJ45
21700123
ETHERLINE® ACCESS U05T-2GENNo gestionable (Unmanaged)5 x RJ45
21700124
ETHERLINE® ACCESS U08T-2GENNo gestionable (Unmanaged)8 x RJ45
21700120
ETHERLINE® ACCESS U16TNo gestionable (Unmanaged)16
Switches no gestionables Gigabit
21700129
ETHERLINE® ACCESS U08GTNo gestionable (Unmanaged)8 x RJ45
21700153
ETHERLINE ACCESS U04GTP01GTNo gestionable (Unmanaged)5 x RJ45

Beneficios

  • Mejore los gastos totales de explotación gracias a una instalación más rápida y tiempos de parada más reducidos
  • Las soluciones más flexibles disponibles globalmente de un mismo proveedor

Características de producto

  • Puertos RJ45: 10/100/1000 BaseT(X)
  • Tamaño paquete buffer: min. 1Mbit
  • Broadcast storm protection
  • Alimentación de tensión redundante: 24 VCC

Norm references / Approvals

  • UL 61010
  • Choque IEC 60068-2-27
  • Caída libre IEC60068-2-32
  • Vibración IEC 60068-2-6

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 5.0 Class-Description: interruptor de red

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000734
  • ETIM 6.0 Class-Description: interruptor de red

Fuente de alimentación

  • DC 24 V (18-30 V DC)

Grado de protección:

  • IP 30

Rango de temperaturas

  • de -10°C a +60°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.