
UNITRONIC® BUS LD
Cable de bus con cubierta exterior de PVC, para el uso en distintos sistemas de bus
Para sistemas de bus, como p. ej. Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. No propagador de la llama, homologación UL, código ident. conductor DIN 47100. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
LD = "Long Distance" (distancias largas)
Beneficios
- Válido para sistemas Bus múltiples basados en RS485 / RS422
Ámbito de uso
- Para instalación fija de sistemas bus.
Máximo apantallamiento electromagnético. - Cable BUS para sistemas como Modbus, SUCOnet P, Modulink P, Varinet-P.
- Interiores secos y húmedos.
Características de producto
- La velocidad digital señalada permite las siguientes longitudes máximas de cable para un segmento de bus:
- 9,6-93,75 kbit/s = 1.200m
- 187,5kbit/s=máx. 1.000 m
- 500 kBit/s = máx. 400 m
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD A: versión UL con certificación; UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444 y CSA C22.2 n.º 214-02
- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
Composición de producto
- Conductor cobre desnudo, 7 hilos
- Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
- Código de colores según DIN 47100
- Pantalla total con hilos de cobre estañado
- Cubierta exterior: PVC, violeta (RAL 4001)
Clasificación ETIM 5
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Capacidad mutua
- Flexible use: 10 x outer diameter
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para aplicaciones de alimentación)
250 V
Resistencia del conductor
- (bucle): máx. 186 Ohm/km
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 8 x diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 1500 V rms
Impedancia característica
- 100 - 120 Ohm
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Flexión: de -5 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Modubus está asignado a Modbus-IDA organization. SUCOnet P es una marca registrada de Moeller-Group. Modulink P es una marca registrada de Weidmüller GmbH & Co. VariNet es una marca registrada de Pepperl+Fuchs GmbH
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.