UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

Cables de bus DeviceNet en base a la tecnología CAN

DeviceNet conecta sensores, accionamientos y PLCs. Basado en tecnología. Con certificación Germanischer Lloyd y UL/CSA. Rango de temperaturas de -25°C a +80°C

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaLibre de halógenosResistente a radicación UV

ULDeviceNetGermanischer Lloyd

Referencia DenominaciónNúmero de pares y tamaño AWGDiámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

Libre de halógenos
2170340
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,282,8195
2170341
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,469,5
PVC
2170342
UNITRONIC® BUS DN THICK Y1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,288,4192
2170343
UNITRONIC® BUS DN THIN Y1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,466,9

Ámbito de uso

  • Instalación fija
  • DeviceNet™ conecta dispositivos industriales ej. interruptores de fin de carrera, conmutadores fotoeléctricos, controladores de frecuencia variable, islas de válvulas, motores de arranque, PLCs, etc.

Características de producto

  • Resistente a multitud de aceites.
  • Basado en la probada tecnología CAN (Controller Area Network)
  • Las longitudes permitidas varían según la velocidad de los datos y el grosor del cable.
  • Versión FRNC: libre de halógenos y no propagador de la llama
  • Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica

Norm references / Approvals

  • Certificación CMG UL/CSA 75ºC o PLTC, Sun Res
  • Variante FRNC adicionalmente con certificación DNV GL
  • Nº. certificado DNV GL TAE00001JE

Composición de producto

  • Cordón flexible de cobre, estañado
  • Aislante del conductor: espuma
  • Pantalla de trenza de cobre estañada con hilo de relleno
  • Cubierta exterior: FRNC o PVC

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Código de identificación de conductores

  • Par de transmissión de datos: azul claro + blanco
  • Alimentación: rojo + negro

Capacidad mutua

  • (800 Hz): máx. 39,8 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 300 V

Resistencia del conductor

  • Thick (bucle): máx. 45 Ohm/km
  • Thin (bucle): máx. 180 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 15 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V

Impedancia característica

  • 120 Ohm

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -25 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • FRNC (Flame Retardant Non Corrosive - no corrosivo de combustión lenta) DeviceNet es una marca registrada de ODVA (EE. UU.)
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • ECO es la versión económica de los números de artículo 2170342 y 2170343 con una ligera modificación del recubrimiento externo con la aprobación CMG de UL/CSA
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.