UNITRONIC® BUS ASI FD
Cables INTERFACE AS ultraflexibles para sistemas de redes en áreas de campo
Comunicación a nivel sensor/actuador. Libre de halógenos (PUR), homologación UL, resistente a aceites (TPE). Rango de temperaturas de -40°C a +105°C (TPE)
- "FD" = Apto para cadenas portacables
- "LD" = Larga Distancia
Beneficios
- El nuevo BUS ASI FD2x 2.5m (largas distancias) permite la conexión de módulos muy alejados entre sí. De esta manera se pueden reducir el número de fuentes de alimentación utilizadas. El BUS ASI LD es compatible con las versiones inferiores a la v.1.5
- Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
- Mayor resistencia a aceites
Ámbito de uso
- Comunicación a nivel sensor/actuador
- Cableado sensor/actuador
Características de producto
- Las versiones PUR son libres de halógenos conforme a IEC 60754-1
- Ignífugo según IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
- Tanto los datos como la energía se transmiten a través de un cable plano sin apantallar de dos conductores codificados geométricamente (protegido contra la inversión de polaridad)
- El cable se conecta en los módulos ASI mediante la "Tecnología de Perforación / Piercing Technology".
- La conexión de sensores al módulo ASI (módulo de acoplamiento) se hace por medio de cables redondos (cables de conexión)
Norm references / Approvals
- ASI está estandarizado en toda Europa bajo la EN 50295 y de forma internacional bajo la IEC 62026-2
- Variante TPE: UL AWM style 2103
CSA AWM II A/B
Composición de producto
- Conductor de hilos extrafinos de cobre estañado
- Aislante del conductor: compuesto sin halógenos
- Cubierta exterior: elastómero termoplástico (TPE) poliuretano (PUR)
- Cubierta exterior: amarilla (RAL 1023), negra (RAL 9005), gris
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 300 V
Resistencia del conductor
- 1,5 mm²: máx. 13,7 Ohm/km
- 2,5 mm²: máx. 8.21 Ohm/km
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 12 mm
- Flexión sin fijación: 24 mm
Flexión con fijación: 60mm (15xD)
Tensión de prueba
- Conductor/Conductor: 2.000 V
Rango de temperaturas
- Instalación fija:
-40°C a +80°C (TPE +105°C) - Uso flexible – sin fijación:
-30 °C hasta +70 °C (TPE +105 °C)
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Lapp Kabel es miembro de la asociación de usuarios AS-International Association
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.