e-Shop

Abrazadera tipo clip para cable AS-I

Abrazadera de clip AS-I, elemento de fijación para cables AS-Interface

Componentes complementarios de automatización de LappLibre de halógenos

Referencia Descripción de la piezaColorDiámetro en mmLargo x ancho (mm)Grosor de la cinta adhesiva en mmAltura (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Abrazadera de clip para AS-I
61825000Abrazadera de clip para AS-Iblanco3,325.0 x 20.00,811,7500

Beneficios

  • Abrazadera de pinza AS-i: la forma cónica del receptáculo en el conector garantiza que el cable se fije firmemente, con cierre liberable
  • Sello de extremo AS-I:
    - Instalación sencilla
    - Puede utilizarse en ambos lados
    - Dimensiones compactas, ahorro de espacio
    - Método eficiente y económido de sellar cables AS-Interface
  • El adhesivo de acrilato de gran calidad permite un montaje rápido y el conector puede tensarse inmediatamente, y puede fijarse también usando un tornillo

Ámbito de uso

  • Elementos de sujeción para cable y conductores
  • Para usar con cables de bus AS-Interface UNITRONIC®

Características de producto

  • Libre de PWIS

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descripción de clase ETIM 5.0: clip de fijación

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector para sensores / actuadores

Aviso

  • Adhesivo: Acrilato con revestimiento de espuma de poliuretano

Material

  • Abrazadera de clip AS-i: Poliamida 6.6 - libre de halógenos
  • Sello de extremo AS-I: TPE (color: negro)

Rango de temperaturas

  • Abrazadera de pinza AS-i: de -40 °C a +80 °C
  • Sello de extremo AS-I: -40 °C hasta +110 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.