ETHERLINE® Cat.6A

Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA para la instalación fija: probado hasta 500 MHz

Cable Ethernet Industrial Cat.6A para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG22/1

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para aplicaciones PROFINET de 4 pares
  • CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

PROFINETEtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Cubierta libre de halógenos
2170466
ETHERLINE® Cat.6A H4 x 2 x AWG22/11,58.75399
Cubierta exterior de PUR libre de halógenos
2170465
ETHERLINE® CAT.6A P4 x 2 x AWG22/11,58.75391
Cubierta exterior de PVC
2170464
ETHERLINE® Cat.6A Y4 x 2 x AWG22/11,58.75398

Beneficios

  • Apto para utilización en locales secos o mojados.
  • Apantallado contra las interferencias
  • Puede emplearse en entornos severos con Ethernet Industrial
  • 4 pares: desde 100Mbit/s hasta 10 Gbit/s para Ethernet Industrial

Ámbito de uso

  • Para cableado industrial secundario y terciario conforme a EN 50173-3
    ISO/IEC 24702
  • Cableado de máquinas, herramientas, dispositivos, aparatos y armarios eléctricos y de control.
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP

Características de producto

  • La cubierta de PUR es muy resistente a aceites minerales y a la abrasión.
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
  • La cubierta de PVC resistente a aceites permite que se pueda utilizar en entornos industriales
  • El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas

Composición de producto

  • Hilo cobre sólido AWG22
  • Aislamiento de conductor realizado con polietileno (PE)
  • S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 10 x diámetro exterior

Impedancia característica

  • 100 Ω ± 5 Ohm (> 1 MHz)

Rango de temperaturas

  • Cable con cubierta PUR, instalación fija: de -40°C a +80°C
  • Cable con cubierta exterior libre de halógenos, instalación fija: de -25°C a +80°C
    Cable con cubierta de PVC, instalación fija: de -30°C a +80°C

  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.