ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6A
Latiguillo conforme a PROFINET para uso en armario
Beneficios
- Solución de conexión flexible Plug & Play
Norm references / Approvals
- Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801
- RJ45 conforme a IEC 60603-7-51
- Cable AWM estilo 21576, 80°C 1000V según UL 758
Composición de producto
- Conductor trenzado, 4x2x AWG26/7
- La formación en pares trenzados permite un funcionamiento casi libre de interferencias.
- S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
- Recubrimiento exterior hecho a base de compuesto de PUR libre de halógenos.
- Diámetro exterior: 6.4 mm
- Color cubierta exterior: verde (RAL 6018)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
- Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
- Flexión: 8 x diámetro exterior
Grado de protección:
- IP20
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.