ETHERLINE® Cat.6A FLEX FC

Uso flexible

Cable Ethernet flexible Cat.6A con estructura Fast Connect, para su instalación en condiciones de espacio limitadas y distancias de transmisión cortas.

CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaApto para uso en exterioresNo propagador de la llamaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CEcRUusECOLAB

No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en AWGDiámetro de conductor en mmDiámetro exterior mmÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

2170588
ETHERLINE® CAT.6A Y FLEX FC4 x 2 x 26/7AWG0,957.62972
2170589
ETHERLINE® CAT.6A FRNC FLEX FC4 x 2 x 26/7AWG0,957.62973

Beneficios

  • La estructura "Fast Connect" con recubrimiento interior y cruz de separación reduce considerablemente el tiempo de montaje, ya que se evita el tiempo de eliminación del apantallado de pares. Además, ofrece un apantallamiento elevado entre los pares de conductores.
  • Protección adicional contra interferencias electromagnéticas gracias al apantallamiento general de doble de lámina de aluminio laminado y trenza de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
  • La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.
  • Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 500 MHz.
  • Disponible con cubierta de PVC robusta o cubierta FRNC libre de halógenos.

Ámbito de uso

  • También adecuado para aplicaciones EtherCAT y EtherNET/IP.
  • La variante "FLEX" con sección reducida de conductor es apta para aplicaciones con espacio limitado.
  • Para uso flexible.
  • Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
  • Uso versátil, dependiendo del material de la cubierta.

Norm references / Approvals

  • Certificación UL AWM para USA y Canadá
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
  • Resistente a la radiación UV según UL SUN RES.

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado estañado de 7 hilos
  • Aislamiento de polietileno (PE)
  • Cubierta interior de un compuesto libre de halógenos
  • SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
  • Material de cubierta de PVC o FRNC
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para alimentación) 125 V

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 8 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Impedancia característica

  • Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6

Rango de temperaturas

  • Cable con cubierta FRNC
    Instalación fija: de -25 °C a +80 °C
    Cable con cubierta de PVC
    Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
  • Uso flexible: de -5 °C a +50 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
  • Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.