
ETHERLINE® Cat.6A FD FC
Uso flexible
Cable Ethernet 26 AWG altamente flexible con conexión rápida para uso en movimiento permanente en cadenas portacables y distancias cortas de transmisión.
CAT.6A qualified for 10Gbit/s
Beneficios
- La estructura "Fast Connect" con recubrimiento interior y cruz de separación reduce considerablemente el tiempo de montaje, ya que se evita el tiempo de eliminación del apantallado de pares. Además, ofrece un apantallamiento elevado entre los pares de conductores.
- Protección adicional contra interferencias electromagnéticas gracias al apantallamiento general de doble de lámina de aluminio laminado y trenza de cobre con alto grado de cobertura (SF/UTP).
- La certificación UL según los datos técnicos permite el uso del producto en territorio norteamericano.
- Disponible con cubierta exterior de PVC robusto o cubierta exterior de PUR resistente a la abrasión.
- Para la transmisión de señales analógicas y digitales en el rango de frecuencia de hasta 500 MHz.
Ámbito de uso
- La estructura del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes de máquinas móviles y en cadenas portacables.
- Probado con éxito para más de 1 millón de ciclos de flexión en la cadena portacables.
- Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.
- Uso versátil, dependiendo del material de la cubierta.
Características de producto
- CAT.6A para aplicación flexible, cualificado para 10Gbit/s
- Cumple con los requisitos, conforme a CAT.6A, ISO/IEC 11801 y EN 50173
- El apantallamiento doble de alta calidad garantiza una elevada seguridad de transmisión en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
- La cubierta de PVC resistente a aceites permite que se pueda utilizar en entornos industriales
Norm references / Approvals
- Certificación UL AWM para USA y Canadá
Composición de producto
- Conductor de cobre trenzado estañado de 7 hilos
- Aislamiento de polietileno (PE)
- Cubierta interior de un compuesto libre de halógenos
- SF/UTP: pantalla global de trenza de cobre estañado y cinta de aluminio
- Cubierta exterior de PUR o PVC (mirar la descripción de cada referencia)
- Color: verde (parecido al RAL 6018)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 125 V
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Impedancia característica
- Nom. 100 ohmios según IEC 61156-6
Rango de temperaturas
- Instalación fija
PVC: -40°C hasta +80°C
PUR: -40°C hasta +80°C - Móvil:
PVC: -25 °C a +70 °C
PUR: -30 °C a +50 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- PROFINET® es una marca registrada de la PNO (organización de usuarios PROFIBUS)
- Hojas técnicas más detalladas por encargo. Especifique el tipo de cable deseado/la dimensión.
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.