ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A
Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA: probado hasta 500 MHz
Cable Ethernet de la categoría 6A, clase EA: probado hasta 500 MHz
CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Beneficios
- Cables LAN para cableado estructurado de edificios conforme a EN 50173 e ISO/IEC 11801
Ámbito de uso
- En zonas de elevada densidad de terminales
- Para cableado de oficinas, edificios administrativos y de desarrollo en el área terciaria (cableado en suelo técnico).
- Conforme a los estándares ISO/IEC 11801 y EN 50173, la longitud de cable en áreas de uso terciario (espacios horizontales, suelos) no deberá exceder los 100 m (90 m en el conducto para cables + 10 metros en zonas de trabajo)
Características de producto
- Transmisión de señales de datos digitales y analógicas
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
- No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Los cables LAN CAT.7a de LAPP para "Sistemas de Cableado Estructurado” cumplen con los requisitos establecidos en las normas EIA/TIA-568, TSB36, ISO/IEC 11801 y EN50173 (clase F- conexión permanente).
Composición de producto
- Conductor de hilo sólido (unifilar) 4x2xAWG23/1
- S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio
- F/UTP: Pantalla de cinta como apantallamiento general, 2 conductores trenzados por par, 4 pares trenzados con cruz separadora
- F/FTP: Cinta de aluminio como apantallamiento general y apantallamiento de pares
- Cubierta exterior, versión de PVC (gris RAL 7035) o LSZH (naranja RAL 2003)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Radio de curvatura mínimo
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
- Durante el tendido: 8 x diámetro exterior
Impedancia característica
- 100 Ω ± 15%
Rango de temperaturas
- Durante la instalación: 0 °C hasta +50 °C
- Instalación fija: de –20 °C a +60 °C
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Tamaño de empaquetado: bobina
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.