ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12

Latiguillo Ethernet Industrial Ethernet con conectores M12

Latiguillo Ethernet Industrial, Cat.5e, macho M12, codificación D, libre de halógenos, flexible

  • Libre de halógenos y no propagador de la llama
  • Más configuraciones en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o previa consulta.
  • Basada en 2170283

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferenciaImpermeable

EtherNetIP

Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

Conector M12 macho recto - Conector M12 macho recto
2171073
IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-M12D-S119
2171074
IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-M12D-S238
2171075
IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-M12D-S357
2171076
IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-M12D-S595
2171077
IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-M12D-S10190
2171078
IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-M12D-S20380
Conector M12 macho recto - Extremo libre
2171079
IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-OE119
2171080
IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-OE238
2171081
IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-OE357
2171082
IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-OE595
2171083
IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-OE10190
2171084
IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-OE20380

Beneficios

  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
  • Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos

Ámbito de uso

  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Para la comunicación entre unidades de control SIEMENS® SINAMICS (PLC) de sistemas de servomotores.
  • Para uso en interiores
  • Para aplicaciones flexibles

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Composición de producto

  • Conductor trenzado, 2x2x AWG26/7
  • La formación en pares trenzados permite un funcionamiento casi libre de interferencias.
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior libre de halógenos no propagadora de la llama
  • Color: azul agua (similar a RAL 5021)
  • Cables de conexión con conectores M12 de codificación D, con protección frente a vibraciones

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP69

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -5 °C hasta +60 °C
  • Instalación fija: -30ºC hasta +80ºC

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.