ETHERLINE® PN Cat.5 RJ45

Latiguillo PROFINET RJ45

Latiguillo Ethernet Industrial, Profinet Tipo A, Cat.5, macho RJ45, PVC

  • Basada en 2170893
  • Más configuraciones en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o previa consulta.

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a señales de interferencia

PROFINETEtherNetIP

No data available for display
Referencia DenominaciónLength (m)Índice de cobre kg/1.000 ud.Unidad base

Precio (base)

RJ45 macho recto - RJ45 macho recto
2171178
IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-RJ450,515,2
2171179
IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-RJ45130,4
2171180
IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-RJ45260,8
2171181
IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-RJ45391,2
2171182
IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ455152
2171183
IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-RJ4510304
2171184
IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-RJ4520608
RJ45 macho recto - Extremo libre
2171185
IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-OE0,515,2
2171186
IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-OE130,4
2171187
IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-OE260,8
2171188
IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-OE391,2
2171189
IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-OE5152
2171190
IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE10304
2171191
IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-OE20608

Beneficios

  • La tecnología de conexión desmontable permite una rápida sustitución de los componentes
  • Para la conexión directa entre dos componentes eléctricos

Ámbito de uso

  • Instalación fija
  • Válido para aplicaciones de EtherCAT y EtherNet/IP
  • Adecuado para aplicaciones industriales
  • Para uso en interiores

Características de producto

  • Cumple con los requerimientos según Cat. 5e y la clase D
  • 2 pares: 10/100 Mbit/s para Ethernet Industrial

Normas de referencia / Aprobaciones

  • El cable tiene certificación UL/CSA (CMG)

Composición de producto

  • Conductor sólido (unifilar), 2x2x AWG22/1
  • Cuadrete en estrella
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior de PVC
  • Color: verde (parecido al RAL 6018)
  • Latiguillo preconectorizado con conectores RJ45

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión de cobre industrial

Radio de curvatura mínimo

  • Durante la instalación: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP20

Rango de temperaturas

  • Durante la instalación: -20°C hasta +60°C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Longitudes y tipos de conectores adicionales por encargo.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Para información técnica más detallada, consulte la hoja de especificaciones técnicas