UNITRONIC® SENSOR M12-M12

Conector M12 macho en conector M12 hembra

Cable de conexión sensor/actuador, 3, 4, 5 u 8 pines, M12 a M12/a extremo libre, codificación A, PUR libre de halógenos, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

CULUS

Referencia DenominaciónLength (m)DiseñoLEDTensión nominalUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conector macho a conector hembra
3-pin
22260233
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3recto - rectoNo2501
22260234
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FS0,6recto - rectoNo2501
22260235
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FS1recto - rectoNo2501
22260236
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FS2recto - rectoNo2501
22260237
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3recto - acodadoNo2501
22260238
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6recto - acodadoNo2501
22260239
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA1recto - acodadoNo2501
22260240
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA2recto - acodadoNo2501
22260261
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L0,3recto - acodado2 LEDs241
22260262
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L0,6recto - acodado2 LEDs241
22260263
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L1recto - acodado2 LEDs241
22260264
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L2recto - acodado2 LEDs241
4-pin
22260328
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS0,3recto - rectoNo2501
22260329
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS0,6recto - rectoNo2501
22260330
AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS1recto - rectoNo2501
22260331
AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS2recto - rectoNo2501
22260702
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FS5recto - rectoNo2501
22260332
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA0,3recto - acodadoNo2501
22260333
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA0,6recto - acodadoNo2501
22260334
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA1recto - acodadoNo2501
22260335
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA2recto - acodadoNo2501
22262066
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FA5recto - acodadoNo2501
22260851
AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA10recto - acodadoNo601
22260336
AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L0,3recto - acodado3 LEDs241
22260337
AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L0,6recto - acodado3 LEDs241
22260338
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L1recto - acodado3 LEDs241
22260339
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L2recto - acodado3 LEDs241
22262195
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FA-3L5recto - acodado3 LEDs241
22262199
AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA-3L10recto - acodado3 LEDs241
22260304
AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS0,3acodado - rectoNo2501
22260305
AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS0,6acodado - rectoNo2501
22260306
AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS1acodado - rectoNo2501
22260307
AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS2acodado - rectoNo2501
5-pin
22260410
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3recto - rectoNo601
22260411
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FS0,6recto - rectoNo601
22260412
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS1recto - rectoNo601
22260866
AB-C5-M12MS-3,0PUR-M12FS3recto - rectoNo601
22260724
AB-C5-M12MS-5,0PUR-M12FS5recto - rectoNo601
22260723
AB-C5-M12MS-10,0PUR-M12FS10recto - rectoNo601
22260413
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS2recto - rectoNo601
22260063
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3recto - acodadoNo601
22260064
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6recto - acodadoNo601
22260065
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA1recto - acodadoNo601
22260066
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA2recto - acodadoNo601
22262176
AB-C5-M12MS-3,0PUR-M12FA3recto - acodadoNo601
22260067
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L0,3recto - acodado3 LEDs241
22260068
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L0,6recto - acodado3 LEDs241
22260069
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L1recto - acodado3 LEDs241
22260070
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L2recto - acodado3 LEDs241
8-pin
22260097
AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3recto - rectoNo301
22260098
AB-C8-M12MS- 0,6PUR-M12FS0,6recto - rectoNo301
22260099
AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS1recto - rectoNo301
22260042
AB-C8-M12MS- 2,0PUR-M12FS2recto - rectoNo301
22260137
AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3recto - acodadoNo301
22260138
AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6recto - acodadoNo301
22260139
AB-C8-M12MS1,0PUR-M12FA1recto - acodadoNo301
22260140
AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FA2recto - acodadoNo301

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
  • Protección a vibración (bloqueo mecánico)
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones con estrés mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
  • Libre de PVC y PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Norm references / Approvals

  • Libre de halógenos según DIN VDE 0472
  • Número de archivo de UL: E249137
  • No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Composición de producto

  • sección transversal de conductor: 0,34 mm²
    (8 pines: 0,25 mm²)
  • Código colores:
    3-pin: marrón (1), azul (3), negro (4)
    4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
    5-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4), verde/amarillo (5)
    8-pin: blanco (1), marrón (2), verde (3), amarillo 4), gris (5), rosa (6), azul (7), rojo (8)
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A
    2 A (8-pin)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos