UNITRONIC® SENSOR M12

Cable S/A M12 macho/hembra en extremo libre

Cable de conexión sensor/actuador, 3,4,5 u 8 pines, conector macho M12/conector hembra M12 a extremo libre, codificación A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, apto para cadenas portacables

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaAhorro de espacioCadenas portacablesImpermeable

CULUS

Referencia DenominaciónNúmero de polosLength (m)DiseñoLEDTensión nominal UN(V)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

3-pin
macho
22260221
AB-C3-M12MS-2,0PUR32rectoNo2501
22260222
AB-C3-M12MS-5,0PUR35rectoNo2501
22260249
AB-C3-M12MS-10,0PUR310rectoNo2501
22260223
AB-C3-M12MA-2,0PUR32acodadoNo2501
22260224
AB-C3-M12MA-5,0PUR35acodadoNo2501
22260256
AB-C3-M12MA-10,0PUR310acodadoNo2501
Hembra
22260257
AB-C3-2,0PUR-M12FS32rectoNo2501
22260250
AB-C3-5,0PUR-M12FS35rectoNo2501
22260251
AB-C3-10,0PUR-M12FS310rectoNo2501
22262142
AB-C3-15,0PUR-M12FS315rectoNo2501
22262143
AB-C3-25,0PUR-M12FS325rectoNo2501
22260252
AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L32recto2 LEDs241
22260265
AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L35recto2 LEDs241
22260266
AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L310recto2 LEDs241
22260258
AB-C3-2,0PUR-M12FA32acodadoNo2501
22260259
AB-C3-5,0PUR-M12FA35acodadoNo2501
22260260
AB-C3-10,0PUR-M12FA310acodadoNo2501
22260253
AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L32acodado2 LEDs241
22260254
AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L35acodado2 LEDs241
22260255
AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L310acodado2 LEDs241
4-pin
macho
22260320
AB-C4-M12MS- 2,0PUR42rectoNo2501
22260321
AB-C4-M12MS- 5,0PUR45rectoNo2501
22260342
AB-C4-M12MS-10,0PUR410rectoNo2501
22261066
AB-C4-M12MS-20,0PUR420rectoNo2501
22260301
AB-C4-M12MA-2,0PUR42acodadoNo2501
22260302
AB-C4-M12MA-5,0PUR45acodadoNo2501
22260303
AB-C4-M12MA-10,0PUR410acodadoNo2501
Hembra
22260322
AB-C4- 2,0PUR-M12FS42rectoNo2501
22260323
AB-C4- 5,0PUR-M12FS45rectoNo2501
22260343
AB-C4-10,0PUR-M12FS410rectoNo2501
22262131
AB-C4-15,0PUR-M12FS415rectoNo2501
22260933
AB-C4-20,0PUR-M12FS420rectoNo2501
22260377
AB-C4-25,0PUR-M12FS425rectoNo2501
22260344
AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L42recto2 LEDs241
22260345
AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L45recto2 LEDs241
22260346
AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L410recto2 LEDs241
22260911
AB-C4-15,0PUR-M12FS-2L415recto2 LEDs241
22260324
AB-C4- 2,0PUR-M12FA42acodadoNo2501
22260325
AB-C4- 5,0PUR-M12FA45acodadoNo2501
22260341
AB-C4-10,0PUR-M12FA410acodadoNo2501
22260326
AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L42acodado3 LEDs241
22262068
AB-C4- 3,0PUR-M12FA-3L43acodado3 LEDs241
22260327
AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L45acodado3 LEDs241
22260340
AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L410acodado3 LEDs241
22260891
AB-C4- 15,0PUR-M12FA-2L415acodado3 LEDs241
22260947
AB-C4- 20,0PUR-M12FA-3L420acodado3 LEDs241
22262029
AB-C4- 25,0PUR-M12FA-3L425acodado3 LEDs241
22260819
AB-C4-30,0PUR-M12FA-3L430acodado3 LEDs241
22260892
AB-C4-35,0PUR-M12FA-3L435acodado3 LEDs241
5-pin
macho
22260400
AB-C5-M12MS-2,0PUR52rectoNo601
22260401
AB-C5-M12MS-5,0PUR55rectoNo601
22260414
AB-C5-M12MS-10,0PUR510rectoNo601
22260402
AB-C5-M12MA-2,0PUR52acodadoNo601
22260403
AB-C5-M12MA-5,0PUR55acodadoNo601
22260417
AB-C5-M12MA-10,0PUR510acodadoNo601
Hembra
22260404
AB-C5- 2,0PUR-M12FS52rectoNo601
22260405
AB-C5- 5,0PUR-M12FS55rectoNo601
22260415
AB-C5-10,0PUR-M12FS510rectoNo601
22260829
AB-C5-20,0PUR-M12FS520rectoNo601
22262018
AB-C5-25,0PUR-M12FS525rectoNo601
22260406
AB-C5- 2,0PUR-M12FA52acodadoNo601
22260407
AB-C5- 5,0PUR-M12FA55acodadoNo601
22260418
AB-C5-10,0PUR-M12FA510acodadoNo601
22260408
AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L52acodado3 LEDs241
22260409
AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L55acodado3 LEDs241
22260416
AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L510acodado3 LEDs241
22260760
AB-C5-25,0PUR-M12FA-3L525acodado3 LEDs241
8-pin
macho
22260091
AB-C8-M12MS-2,0PUR82rectoNo301
22260092
AB-C8-M12MS-5,0PUR85rectoNo301
22260093
AB-C8-M12MS-10,0PUR810rectoNo301
22260094
AB-C8-M12MA-2,0PUR82acodadoNo301
22260095
AB-C8-M12MA-5,0PUR85acodadoNo301
22260096
AB-C8-M12MA-10,0PUR810acodadoNo301
Hembra
22260726
AB-C8-2,0PUR-M12FS82rectoNo301
22260728
AB-C8-5,0PUR-M12FS85rectoNo301
22260729
AB-C8-10,0PUR-M12FS810rectoNo301
22262186
AB-C8-15,0PUR-M12FS815rectoNo30-
22260141
AB-C8-2,0PUR-M12FA82acodadoNo301
22260615
AB-C8-5,0PUR-M12FA85acodadoNo301
22260616
AB-C8-10,0PUR-M12FA810acodadoNo301

Beneficios

  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
  • Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado
  • Protección a vibración (bloqueo mecánico)
  • Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Ámbito de uso

  • Para aplicaciones con estrés mecánico elevado y condiciones de funcionamiento exigentes

Características de producto

  • Resistente a radiación UV
  • Buena resistencia frente a aceites y productos químicos
  • Libre de PVC y PWIS
  • Apto para uso en cadenas portacables
  • Incluye portaetiquetas

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Libre de halógenos según DIN VDE 0472
  • Número de archivo de UL: E249137
  • No propagador de la llama según UL 1581 FT-2

Composición de producto

  • sección transversal de conductor: 0,34 mm²
    (8 pines: 0,25 mm²)
  • Código colores:
    3-pin: marrón (1), azul (3), negro (4)
    4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
    5-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4), verde/amarillo (5)
    8-pin: blanco (1), marrón (2), verde (3), amarillo 4), gris (5), rosa (6), azul (7), rojo (8)
  • Cubierta: PUR, negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados

Material

  • Contacto: CuSn
    Superficie de contacto: Ni/Au
    Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
    Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 5 x diámetro exterior
  • Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Grado de protección:

  • IP65/IP67

Temperatura ambiente (en uso)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Instalación fija: -40°C hasta +80°C
    Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C

Codificación

  • A-standard

Corriente nominal en A

  • 4 A
    2 A (8-pin)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos