- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de transmisión de datos
- Bus CAN / DeviceNet
- Conectores M12 y accesorios
- EPIC® DATA CAN M12T
EPIC® DATA CAN M12T
Distribuidor T M12 paralelo para CAN/DeviceNet/Cables S/A



Conector en T M12 como distribuidor paralelo para DeviceNet y CANopen de diseño robusto (IP65/IP67)


AB-C5-M12MS-DN-TR
AB-C5-M12MS-DN-TR
22260766
Resistencia de terminación de bus M12 (resistor) extremadamente robusta, para uso individual en redes de bus de campo (PROFIBUS, DeviceNet y CANopen).

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BN
H05V-K 1X0,5 BN
4510031
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 GY
H05V-K 1X0,5 GY
4510061
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 RD
H05V-K 1X0,5 RD
4510041
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 GNYE
H07V-K 1X1,5 GNYE
4520001
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK
0082001
ÖLFLEX® HEAT 205 SC, cable unipolar de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 BK
0082001
ÖLFLEX® HEAT 205 SC, cable unipolar de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-RJ45
IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-RJ45
2171750
Latiguillo Ethernet industrial, M12 con codificación D en RJ45, recto o acodado, cubierta de PUR, Cat.5, 2 pares

SKINDICHT SHZ PG 21
SKINDICHT SHZ PG 21
52000960
SKINDICHT® SHZ, prensaestopas de latón niquelado robusto con junta de sellado adaptable, rosca PG, para diámetros de cable grandes, alta descarga de tracción

SKINDICHT SM PG 9 LOCKNUT
SKINDICHT SM PG 9 LOCKNUT
52003500
SKINDICHT® SM, contratuercas para carcasas de paredes finas con agujeros pasantes, para fijar un prensaestopas

ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X1,5
ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X1,5
1026514
ÖLFLEX® CHAIN 90 P, cable de alimentación resistente a aceites, para condiciones exigentes en cadenas portacables, con certificación UL/cUL/CSA AWM.

EPIC H-A 16 SS PH1
EPIC H-A 16 SS PH1
10532000
El inserto estándar estrecho puede conectarse fácilmente con un perno de anclaje y utilizarse de forma universal para la transmisión de corriente y tensión.

SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
53015000
SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción

UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
UNITRONIC LiYCY A 2X22AWG/7
0044702
UNITRONIC® LiYCY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®, apantallado, no propagador de la llama, instrumentación y control

ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1000
ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1000
70002635
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR, cable en espiral resistente a químicos, aceites y a la abrasión para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 2X0,5
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 2X0,5
0026100
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810, cable de alimentación y control para uso versátil en cadenas portacables

UNITRONIC FD CP plus A 3X0,14
UNITRONIC FD CP plus A 3X0,14
11139600
UNITRONIC® FD CP plus A: cable de datos PUR apantallado, altamente flexible y de baja capacitancia, para cadenas portacables altamente dinámicas, UL AWM para EE. UU. y Canadá

SKINDICHT BL-M 16X1.5 +O-RING
SKINDICHT BL-M 16X1.5 +O-RING
52103115
SKINDICHT® BL-M, tapones ciegos de latón para tapar agujeros roscados existentes, instalación con destornillador

Coaxial - RG-178 B/U
Coaxial - RG-178 B/U
2170002
Instalación fija y uso flexible condicional en interiores y exteriores secos o húmedos. Rango de temperaturas de -55°C a +250°C

UNITRONIC LiHCH 5x0,5
UNITRONIC LiHCH 5x0,5
0037605
UNITRONIC® LiHCH: cable de datos flexible libre de halógenos de baja frecuencia (0,34 mm² multifilar Maxi TERMI-POINT®) DIN 47100, baja capacitancia, baja densidad de humos, apantallado

EPIC DATA M12D F6 4 SR1220 4-8
EPIC DATA M12D F6 4 SR1220 4-8
381166324
Gracias a su diseño compacto y robusto y a la fiable protección de la conexión, el conector M12D es una solución de conectividad indispensable para la transmisión de datos Ethernet de hasta 100 Mbit/s (también en redes PROFINET). La codificación D evita la conexión incorrecta con otros conectores. El conector se monta mediante una conexión atornillada.

EPIC POWER M12L F6 4+FE SR1220 8-12
EPIC POWER M12L F6 4+FE SR1220 8-12
381166308
Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 16 A por contacto) – también en redes PROFINET. La codificación L impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.

EPIC SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8
EPIC SENSOR M12A F6 4 SR1220 4-8
381166319
Ya sea en el ámbito de los alimentos y bebidas, la ingeniería mecánica o la intralogística, el conector de datos M12A es la solución profesional en el campo de la transmisión de señales a nivel de sensor-actuador. Con este conector de plástico, el montaje de cableado puede llevarse a cabo sin ninguna herramienta especial gracias a la conexión de tornillo. Numerosas variantes disponibles.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Cat. 6A Y
ETHERLINE Cat. 6A Y
2170464
Cable Ethernet Industrial Cat.6A para instalación fija, libre de halógenos, cubierta PVC o PUR, 4x2xAWG22/1

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1,5
10035067
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente a aceites, apantallado y resistente al frío, para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
Beneficios
- Cableado eficiente para buses de campo e instalaciones sensor/actuador
- Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.
- Diseño industrial resistente con una precisión excelente conforme a ISO 6789 / EN 26789
Características de producto
- Para aplicaciones CANopen/DeviceNet
- Libre de PWIS
Composición de producto
- Distribuidor 5 pines paralelo
- Hembra M12 a macho M12 plug y hembra M12
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
- Descripción de clase ETIM 5.0: Interface pasiva sensor-actuador
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
- ETIM 6.0 Class-Description: interfaz pasiva sensor-actuador
Material
- Contacto: CuZn
Superficie de contacto: Ni/Au
Soporte de contacto: TPU GF
Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado
Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Sellado: NBR
Grado de protección:
- IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso)
- Plug/socket -25°C to +90°C
Codificación
- A - Standard
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Corriente nominal en A
- 4 A
- DeviceNet es una marca registrada de ODVA
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.