Conector RJ45 Cat. 6A Hirose TM31
Conector RJ45, Cat. 6A, clase EA hasta 500 MHz
Conector RJ45 montaje en campo; apto para Canal Clase E hasta 500 MHz (cat. 6A) en el uso industrial y el entorno de oficinas; Hirose TM31
Ámbito de uso
- Conector RJ45 Cat. 6A Hirose TM31
- Para velocidades de transmisión de datos de hasta 500 MHz
Características de producto
- Fácil de manipular
Norm references / Approvals
- Cat. 6A conforme a ISO/IEC 11801
Composición de producto
- Conectores (incl. protección anticurvatura y placa guía)
- Apto para conductores trenzados: AWG24/7, AWG26/7, AWG27/7
- Totalmente apantallado
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Grado de protección:
- IP 20
Temperatura ambiente (en uso)
- -25 °C .. +60 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.