Cable aéreo HITRONIC® HQA-Plus
Cable aéreo autosoportado para uso exterior, con tubos holgados, descarga de tracción no metálica y cubiertas interior y exterior de PE; tipo de cable ADSS
Cable HITRONIC® HQA ADSS plus, no metálico, aéreo, doble cubierta exterior, A-DQ2Y(ZN)2Y
- ADSS - All Dielectric Self Supporting
- Para condiciones climáticas severas
Beneficios
- Diseñado para resistir inclemencias del tiempo
- De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
- Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
- Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)
Ámbito de uso
- Para largas longitudes de alcance
- Instalable en postes (autosoportado)
- Para uso a la intemperie
- Tendido en postes
- Instalación en pilares y columnas
Características de producto
- Tubos holgados trenzados con hasta 96 fibras
- Fibras coloreadas y tubos holgados
- Elementos de apoyo mecánicos (apoyo central y fibras de aramida)
- Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
- Alcance hasta 250m
Composición de producto
- Hasta 8 tubos holgados con gel trenzados
- Elemento central GRP para refuerzo
- Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
- Cubiertas interiores y exteriores de PE
- Color: negro (RAL 9005)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica
Dimensiones
- Fibra primaria revestida: 250 µm
- Cable: ver tabla
Código de identificación de conductores
- Código de colores de fibras: véase la ficha técnica
Tipo de fibra
- GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)
Nombre estándar
- A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
- All-Dielectric Self-Supporting
valores ópticos
- Véase la ficha técnica
Tipo de fibra óptica
- Material del conductor: vidrio
- Material del revestimiento: vidrio
Radio de curvatura mínimo
- Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
- Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior
Fuerza de tracción permitida
- MAT: 8000 N
- EDS: 3200 N
Rango de temperaturas
- Instalación fija: de -40°C a +70°C
- Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
- Pueden adquirirse otras versiones de cable bajo petición.