e-Shop

Cable aéreo HITRONIC® HQA

Cable aéreo autosoportado para uso exterior, con tubo holgado y descarga de tracción no metálica; tipo de cable ADSS

Cable HITRONIC® HQA ADSS (All-Dielectric Self-Supporting), no metálico, ideal para distribución y ambientes de transmisión, A-DQ(ZN)2Y

ADSS - All Dielectric Self Supporting

Libre de halógenosResistencia mecánicaLigeroProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UVImpermeable

Referencia DenominaciónTipo de fibraNúmero de fibrasDiámetro exterior [mm]Peso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Monomodo E 9 OS2
26640912
HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS29/125 OS2129,773
26640924
HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS29/125 OS2249,773
26640948
HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS29/125 OS24810,992
26640972
HITRONIC® HQA800 6x12E 9/125 OS29/125 OS27210,994
26640996
HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS29/125 OS29612,4121

Beneficios

  • Válido para condiciones climáticas suaves
  • De fácil instalación debido a su diseño compacto, gran flexibilidad, cubierta resistente y radio de curvatura reducido
  • Resistente a rayos UV, estanco al agua longitudinalmente y lateralmente
  • Sin interferencias electromagnéticas debido a que no contiene partes metálicas (totalmente dieléctrico)

Ámbito de uso

  • Para uso a la intemperie
  • Instalable en postes (autosoportado)
  • Tendido en postes
  • Instalación en pilares y columnas

Características de producto

  • Tubos holgados trenzados con hasta 96 fibras
  • Fibras coloreadas y tubos holgados
  • Elementos de apoyo mecánicos (apoyo central y fibras de aramida)
  • Cubierta exterior resistente y libre de halógenos
  • Alcance hasta 90m

Composición de producto

  • Hasta 8 tubos holgados con gel trenzados
  • Elemento central GRP para refuerzo
  • Filamentos de aramida para mejorar comportamiento frente a esfuerzos mecánicos
  • Cubierta exterior de PE
  • Color: negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de fibra óptica

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: conductor de fibra óptica

Dimensiones

  • Fibra primaria revestida: 250 µm
  • Cable: ver tabla

Código de identificación de conductores

  • Código de colores de fibras: véase la ficha técnica

Tipo de fibra

  • GOF - fibra de vidrio (Glass Optical Fibre)

Nombre estándar

  • A-DQ(ZN)2Y - ADSS
  • All-Dielectric Self-Supporting

valores ópticos

  • Véase la ficha técnica

Tipo de fibra óptica

  • Material del conductor: vidrio
  • Material del revestimiento: vidrio

Radio de curvatura mínimo

  • Fija: ≥ 15 x diámetro exterior
  • Flexión ocasional: ≥ 20 x diámetro exterior

Fuerza de tracción permitida

  • MAT: 2000 N
  • EDS: 800 N

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -40°C a +70°C
  • Uso flexible ocasional: de -30 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Pueden adquirirse otras versiones de cable bajo petición.